Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIPROTEC 7SA82?

SIPROTEC 7SA82 gir pålitelig avstandsbeskyttelse for kostnadsoptimalisert og kompakt beskyttelse av ledninger i mellomspennings- og høyspenningssystemer. Med sin fleksibilitet og det kraftige DIGSI 5-ingeniørverktøyet tilbyr SIPROTEC 7SA82-enheten fremtidsrettede løsninger for beskyttelse, kontroll, automatisering, overvåking og PQ basic.

Hovedfunksjoner inkluderer:

  • Interoperabilitet mellom SIPROTEC 5 og SIPROTEC 4 linjebeskyttelsesenheter
  • 3-polet utløsning med en minimum utløpstid på 19 ms
  • 4 strømtransformatorer,
  • 4 spenningstransformatorer,
  • 11 eller 23 binære innganger,
  • 9 eller 16 binære utganger
  • Ulike maskinvaremengdestrukturer for binære innganger og utganger er tilgjengelige i 1/3 basismodulen. Det er ikke mulig å legge til 1/6 utvidelsesmoduler; tilgjengelig med stor eller liten skjerm.
  • Husbredde på 1/3 x 19 tommer
  • Standard konform belegg

Viktige fordeler

Oppnå kompakt, sikker avstandsbeskyttelse

Den kompakte og rimelige avstandsbeskyttelsen og sikkerheten på grunn av kraftige beskyttelsesfunksjoner gjør SIPROTEC 7SA82 til et kraftig alternativ.

Få tilgang til enhetsdata enkelt

Få enkel, rask og sikker tilgang til enhetsdata via en standard nettleser for å vise all informasjon og diagnostiske data, samt vektordiagrammer, enkeltlinjers og enhetsvisningssider.

Nyt høy tilgjengelighet

SIPROTEC 7SA82 gir den høyeste tilgjengeligheten selv under ekstreme miljøforhold ved bruk av konform belegg av elektroniske kort.

UTVALGTE EVNER

Funksjoner og funksjoner

Utforsk ressurser