Fleksible innganger og utganger
Tilbyr fem forhåndsdefinerte standardvarianter med 4 strømtransformatorer, 4 spenningstransformatorer, 11 til 75 binære innganger og 9 til 41 binære utganger.
SIPROTEC 6MD85 Bay-styreenheten er en modulær brønnkontroller for mellomspenning og høy til ekstra høy spenning koblingsutstyr med integrert drift og omfattende beskyttelsesfunksjoner.
Den er en del av SIPROTEC 5-familien og støtter mange beskyttelsesfunksjoner fra SIPROTEC-biblioteket og tillater applikasjonsspesifikk IO-integrasjon. Standardvarianter inkluderer instrumenttransformatorer, og den støtter selektiv beskyttelse av luftledninger og kabler med enende og flerende matere.
DIGSI 5-applikasjonsmaler gir bruksklare konfigurasjoner for standardapplikasjoner, koblingsutstyr og utvidet kontroll.
6MD85 gir integrert romkontroll med allsidige beskyttelsesfunksjoner, noe som muliggjør pålitelig drift og automatisering av middels- til ekstra høyspenningssystemer.
DIGSI 5 gjør det mulig å konfigurere og kombinere alle funksjoner etter behov, og den modulære utformingen gjør det enkelt å tilpasse iOS til applikasjonen din. Brukervennlig drift og programvaredesign effektiviserer igangkjøring og daglig bruk.
6MD85 oppfyller cybersikkerhetsstandarder med rollebasert tilgangskontroll, signert firmware, autentisert nettverkstilgang og sikker hendelseslogging. Konform belegg sikrer pålitelig drift selv under ekstreme miljøforhold.
Tilbyr fem forhåndsdefinerte standardvarianter med 4 strømtransformatorer, 4 spenningstransformatorer, 11 til 75 binære innganger og 9 til 41 binære utganger.
Støtter opptil 4 pluggbare kommunikasjonsmoduler for forskjellige og redundante protokoller, inkludert IEC 61850-8-1 og IEC 61850-9-2 Client. Muliggjør sikker seriell beskyttelse av datakommunikasjon over lange avstander og fysiske medier.
Inkluderer en grafisk logikkredigerer for automatisering, integrert Ethernet RJ45 for DIGSI 5 og IEC 61850, Phasor-måleenhet med IEEE C37.118, feilopptak, punkt-på-bølge-svitsjing og tilleggstestfunksjoner.