Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor IO-Box - SIPROTEC 6MD84?

SIPROTEC 6MD84 IO-Box er din modulære inngangs-/utgangsenhet designet for automatisering av mellomstore og høye til ekstra høyspenningsbrytere.
Den tilbyr uovertruffen fleksibilitet og skalerbarhet for å møte krevende kontroll- og overvåkingsbehov i moderne transformatorstasjoner. Med sin modulære maskinvare fra SIPROTEC 5-plattformen støtter denne enheten et bredt spekter av binære innganger og utganger for å matche systemkravene dine perfekt.

Ved å bruke kommunikasjonsprotokollene «Protection Communication Type 3" og «Routable GOOSE» (R-GOOSE), kan 6MD84 fungere som Teleprotection Gateway for bredområdekommunikasjon til en annen transformatorstasjon.

SIPROTEC 5 prosessbusskabler

Viktige fordeler

Fleksibel modulær I/O

Konfigurer IO-Box med forskjellige SIPROTEC 5-moduler for å passe dine nøyaktige inngangs-/utgangsbehov, og utvide enkelt opptil 240+ binære innganger for skalerbar kontroll.

Forenkle enhetshåndtering og konfigurering

DIGSI 5 gjør det mulig å konfigurere og kombinere alle funksjoner etter behov, og den modulære utformingen gjør det enkelt å tilpasse iOS til applikasjonen din. Brukervennlig drift og programvaredesign effektiviserer igangkjøring og daglig bruk.

Opprettholde cybersikkerhet og høy tilgjengelighet

6MD84 oppfyller cybersikkerhetsstandarder med rollebasert tilgangskontroll, signert firmware, autentisert nettverkstilgang og sikker hendelseslogging. Konform belegg sikrer pålitelig drift under ekstreme miljøforhold.

Utvalgte funksjoner