Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
SIPLUS produkt med ikoner som illustrerer ekstreme forhold.
INDUSTRIELL AUTOMATISERING

SIPLUS ekstrem

Mestre utfordrende miljøforhold med fleksible, omfattende testede automatiserings- og drivkomponenter. Basert på velprøvde standarder sikrer de pålitelig ytelse og oppfyller ulike krav innen fabrikk- og prosessautomatisering.

SIPLUS ekstremt konverteringsverktøy

Bruk vårt konverteringsverktøy for å finne SIPLUS extremproduktet som passer dine behov.

AUTOMATISERING FOR EKSTREME FORHOLD

Stresstestede, robuste automasjons- og drivsystemer

SIPLUS Extreme-porteføljen består av standardprodukter som gir forbedret motstand mot mekaniske belastninger, kjemiske og biologiske stoffer, kondens og temperatursvingninger. De er også designet for å takle temperaturer mellom -40° og +70° Celsius. Stol på SIPLUS extreme for:

  • Driftssikkerhet: Omfattende testing sikrer vedlikeholdsfri drift og muligheten til å planlegge med tillit på lang sikt.
  • Energieffektivitet: SIPLUS ekstreme produkter krever ingen ekstra oppvarming eller kjøling, noe som minimerer strømkostnader og klimapåvirkning.
  • Uniform prosjektering: Sømløs integrasjon i TIA Portal ingeniørrammeverk sikrer konsekvent datahåndtering.
  • Sertifisering: SIPLUS ekstreme produkter gjennomgår grundig testing på et akkreditert testlaboratorium og er sertifisert av Tysklands TÜV for å sikre feilsikker anvendelse.
SIPLUS products

Ofte stilte spørsmål

Oppdag mulighetene