Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Bildet viser et Siemens kontrollpanel med forskjellige knapper og brytere.
INDUSTRIELLE KONTROLLPANELER

SIPANEL industrielle kontrollpaneler

Moderniser aldrende infrastruktur med fremtidssikrede tilpassede kontrollpaneler. Oppdag fullt tilpassbare, drop-in-industrielle kontrollpaneler som integreres sømløst med Siemens avanserte beskyttelses- og automatiseringsteknologi.

TILPASSEDE PANELLØSNINGER

Forbedre funksjonalitet, effektivitet og pålitelighet

A Siemens control panel with various buttons and switches on a gray background.

SIPANEL-paneler er fullt tilpassbare drop-in og ettermonterte industrielle kontrollpaneler som forbedrer funksjonaliteten på tvers av bransjer. Disse ISO9000- og UL508A-sertifiserte panelene integreres med Siemens digitale teknologi, og moderniserer systemer for spenstig, sikker strømfordeling. Fra unike skapformer til modernisering av eldre systemer med løsninger som skaleres, leverer SIPANELS banebrytende, fremtidssikker teknologi.

Ofte stilte spørsmål

Hva inkluderer SIPANEL tilpassede panelløsninger?

  • Rådgivning, ingeniørdesign og felttjenester.
  • Panel- og monteringsproduksjon og testing i vår interne ISO9000- og UL508A-sertifiserte panelbutikk.
  • Produksjon av beskyttelse, automatisering og kontrollutstyr.
  • Enkelt uttrekkbare enheter for produkter i SIPROTEC-serien.
  • Standard skapdesign for innendørs og utendørs applikasjoner, inkludert rustfritt stål, mildt stål og andre materialer.
  • Kabinetter, stativer, rammer, plater, bærbare enheter, svingpaneler og dører.
  • Seismiske- og UL-sertifiserte skap for distribusjon og automatisering under ugunstige miljøforhold.
  • Rask prototyping med additiv produksjon og digital twin-teknologi som utnytter Siemens Xcelerator-porteføljen.
  • Vitnetest for kundefabrikkaksept (FAT).
A Siemens control panel with various buttons and switches is shown in the image.

Hva er ende-til-ende-tilpasset panelproduksjon?

Siemens designer, monterer, programmerer og tester SIPANEL tilpassede beskyttelses-, kontroll- og målepaneler i Wendell, North Carolina. Ende-til-ende-produksjon muliggjør strømlinjeformet produksjon av enkelt eller flere enheter, noe som gjør tilpassede prosjekter økonomiske i alle skalaer. SIPANEL-ingeniører jobber sammen med panelmonteringsteamet i ett anlegg, og sikrer fortreffelighet og reduserer leveringstiden.

A Siemens control panel with various buttons and switches.

Hvilken teknologi er SIPANEL-paneler designet med?

SIPANEL-paneler er designet og bygget med avansert teknologi for å effektivisere design og produksjon, noe som sikrer høy kvalitet, rask levering og reduserte kostnader:

  • Siemens Digital Twin-teknologi skaper en virtuell modell av kontrollpanelet før produksjon.
  • Vår automatiserte trådbehandlingsmaskin (KOMAX) kutter, krymper, merker og bunter trådenheter basert på Digital Twin-modellering.
  • HOFFMAN ModCenter 293 automatiserer kabinetttilpasninger for å matche den virtuelle modellen.
A Siemens control panel with various buttons and switches, mounted on a wall.

Hvordan passer SIPANEL inn i eksisterende paneler?

SIPANEL inkluderer tilpassede ettermonteringer for eksisterende paneler, noe som gir ytterligere kostnadsbesparelser, forbedret funksjonalitet og økt sikkerhet samtidig som utstyrets levetid forlenges. Ettermontering utnytter eksisterende infrastruktur for å modernisere systemer uten fullstendig erstatning. Siemens ettermonteringsløsninger bruker også avanserte produksjonsegenskaper for å sikre kvalitet, rask levering og reduserte kostnader.

Oppdag mulighetene