Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor lage myHMI/Automotive?

Drivlinjelinjen din samler maskiner fra mange leverandører, hver med sitt eget operatørgrensesnitt, maskinvare og diagnosekonsept.

Create myHMI/Automotive er den første HMI som forener SIMATIC- og SINUMERIK-verdenene. Bygget på TIA Portal og WinCC Unified, gir den hver maskin det samme grensesnittkonseptet: en topptekst, bunntekst og favoritter sidelinje som alltid er synlig, og full frihet til å legge til dine egne skjermer på toppen.

referanse mtu

Standardisering som forkorter trening

  • Ett og samme grensesnitt på PLC- og CNC-maskiner og på tvers av leverandørene dine.
  • Operatører, service og vedlikehold jobber med samme logikk på hver maskin, slik at trening lønner seg over hele linjen.

Konsistens som harmoniserer prosjektering

  • PLS-program og HMI lever i ett TIA Portal-prosjekt, kjerneskjermer er klare til bruk på 14 språk, og prosjektet lastes ned direkte til målenheten.

Kjennskap til grensesnitt som reduserer nedetid

  • Maskiner oppfører seg forutsigbart og diagnostikk for komponenter, stasjoner og motorstartere er innebygd, slik at feil blir funnet og fjernet raskere.

Utvalgte funksjoner

Integrering av fremtidens AI-teknologier

Create myHMI/Automotive gir en fremtidig klar plattform for maskiner i bilapplikasjoner, noe som muliggjør integrering av fremtidige AI-teknologier, f.eks. «Eigen Engineering Agent» i Siemens Industrial Ecosystem.

En mann på en arbeidsstasjon med to skjermer som samhandler med en AI-chatbot, som symboliserer digital assistanse i et teknisk miljø

For maskinbyggere

  • Dekk forskjellige maskintyper med ett prosjekt: menyen tilpasser seg hver maskin og viser bare relevante funksjoner.
  • Kjernefunksjoner er allerede inkludert, så ingeniørtiden din går inn på skjermene som gjør maskinen din spesiell.
  • Arbeid på den moderne TIA Portal-måten: teamprosjektering, versjonssporing, modulære programvareenheter og enkle oppgraderinger.
Opprett myHMI Automotive Shift-planlegger y

For sluttkunder og operatører

  • Det samme grensesnittet på hver maskin gjør daglig drift enklere og reduserer treningsinnsatsen.
  • Se produksjonsstatus: skiftplanlegging, arbeidsstykkets- og verktøylevetid, dashbord og energidata, koblet til MES via OPC UA.
  • Bedriftsdesignet og maskinspesifikke skjermer passer inn uten å forlate standarden.
Opprett myHMI Automotive Dashboard

Operasjonsgrensesnittet og produksjonsskjermene

  • Alltid synlig header med maskinstatus og alarmer.
  • Alltid synlig bunntekst med tastekontroller. Favoritter sidelinje for rask tilgang til hyppige skjermer.
  • Matrisenavigasjonsgrupper fungerer slik at enhver skjerm er bare noen få klikk unna, med tilgang kontrollert av PLC.
  • Dashboard, skiftplanlegger, arbeidsstyrestyring, verktøylevetidsmåler, manuell betjening og energifunksjoner er klare til bruk.
Lag myHMI Automotive Navigation-konsept

Fleksibel diagnostikk, prosjektering og maskinvarestøtte

Diagnostiske skjermer

  • Integrert system, SINAMICS-stasjon og motorstarterdiagnostikk, pluss en servicemeny for vedlikehold.

Ingeniørpakke

  • Kjernefunksjoner kommer som versjonerte TIA-instruksjoner med matchende HMI-skjermer for raskt oppsett og enkle oppdateringer.

Kjører på maskinvaren

  • Kjører på SIMATIC S7-1500 eller SINUMERIK ONE, med samme utseende og følelse på IPC, Unified Comfort Panel, ITC og mobile paneler.
Opprett myHMI Automotive System Diagnostic

Ofte stilte spørsmål

Tilleggsressurser og relaterte produkter

Produktdetaljer

Produktdetaljer | SiePortalen

Støtte

Online støtte | Alle produkter

Online støtte | Opprett ny støtteforespørsel