Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Sinorix H₂O Gass

Skreddersydde slokkingssystemer beskytter mennesker, miljø og prosesser mot brann. Sinorix H₂O Gas kombinerer to naturlige slukkemidler med avansert teknologi for dine spesifikke behov. Branner slukkes raskt og pålitelig, mens følgeskader minimeres.

En høyskolestudent som leser en bok på et universitetsbibliotek.

Hvorfor Sinorix H₂O Gass?

Teknologiske fordeler

Vann er kjemisk nøytralt. Forstøvet kan det spre mye varme spesielt raskt og dermed avkjøle stoffer under deres minste forbrenningstemperatur. Jo mindre dråper, jo større er vannets spesifikke overflateareal og jo bedre fordampnings- og kjøleeffekt. Dette forhindrer skade og antennelse av brennbare materialer på grunn av effekten av varme. I tillegg øker volumet av vann med en faktor på 1640 under fordampning og fortrenger oksygenet i nærheten av brannen.

Både slukkekomponenter, nitrogen og vann, er økologisk og helsevennlige - godt 79% av atmosfærisk luft består av nitrogen. De påvirker ikke ozonlaget eller global oppvarming og danner ingen skadelige reaksjonsprodukter under slukking. Etter at en brann er slukket, kan det oversvømte rommet lett ventileres via ventilasjonssystemer eller vinduer.

Sinorix

Søknadseksempler

Bibliotek
  • Arkiver
  • Biblioteker
  • Museer
  • UPS-systemer
  • Oppbevaring for brennbare væsker
  • Turbiner
  • Lukkede transformatorer og generatorer

Tekniske data

Kategori

Funksjon

Slokkemiddel

Nitrogen (N₂) og vann (H₂O)

Dysetrykk

10 til 60 bar

Fallhastighet

50 til 150 m/s

Dråpestørrelse

10 til 50 μm

Dyse Effektiv overflate

30 m²

Rørnett

Galvaniserte stålrør, designet for 60 bar driftstrykk

Vannvolum

0,3 til 0,8 kg/m³ (i henhold til brannbelastningsrisiko)

Applikasjoner

Brannklasse A, B og C

Flomsesong

60 til 120 s

Opptak

VD-er (S307002)

Referanser