Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SINEC INS?

SINEC INS (Industrial Network Services) er en sentralisert programvareløsning som gir viktige nettverkstjenester skreddersydd for industriell driftsteknologi. Den kombinerer DHCP, DNS, NTP, Syslog, RADIUS og TFTP/SFTP i en enkelt plattform med et intuitivt webgrensesnitt, og eliminerer kompleksiteten ved å administrere fragmenterte IT-verktøy samtidig som den sikrer sikker, standardisert og synkronisert kommunikasjon på tvers av industrielle nettverk.

SINEC INS på en bærbar datamaskin

Viktige fordeler

Administrasjon av industrielle nettverkstjenester

Reduser igangkjøringsinnsats og administrative kostnader ved å administrere kjernetjenester som DHCP, DNS, NTP, Syslog og RADIUS fra et enkelt nettbasert grensesnitt.

Forbedret industriell sikkerhet og tilgangskontroll

Styrke OT-sikkerheten ved å håndheve sentral 802.1X-brukerautentisering via RADIUS, sikker Syslog-hendelsesopptak og kryptert kommunikasjon via SFTP og HTTPS.

Skalerbar og fleksibel OT-distribusjon

Tilpass deg enkelt til voksende nettverksstørrelser fra 50 til over 5000 enheter ved hjelp av fleksibel nodebasert lisensiering i Linux og virtuelle miljøer.

Utvalgte funksjoner

Sentralisert IP-adresseadministrasjon

med DHCP og navneoppløsninger med DNS

Tilordne og administrer automatisk IP-konfigurasjoner på tvers av undernett med integrerte DHCP-tjenester. Løs vertsnavn og domeneforespørsler pålitelig i industrielle nettverk ved hjelp av lokal DNS-videresending og hurtigbufring.

SINEC NMS Ikonskalerbarhet

Nøyaktig tidssynkronisering via NTP

Sørg for standardisert tidssynkronisering på tvers av alle industrielle kontrollere, SCADA-systemer og nettverksbrytere, og sikre konsekvent tidsstempling for alarmer, sekvensregistrering av hendelser og revisjonsspor.

SINEC NMS Ikon Tidsbesparende

Sikker sentral logging med Syslog-server

Samle inn, filtrer, videresend eller arkiver hendelses- og sikkerhetslogger fra industrielle nettverkskomponenter på en pålitelig måte ved hjelp av standard- og TLS-krypterte Syslog-protokoller (RFC 5424/5425) for å lette revisjoner og feilanalyse.

SINEC Icon Bedre oversikt

Nettverkstilgangskontroll og autentisering via RADIUS

Kontroller tilgangen til industrielle nettverk og nettverkskomponenter ved å autentisere brukere og enheter via IEEE 802.1X og RADIUS. Integrer sømløst med sentrale identitetshåndteringssystemer som UMC og Active Directory.

SINEC NMS Ikon Security

Sikker konfigurasjon og fastvareoverføring med SFTP

Vær vert for sentrale lagre for sikkerhetskopiering av enhetskonfigurasjon og fastvareoppdateringsfiler ved hjelp av TFTP og krypterte SFTP-protokoller, og effektiviserer automatiserte vedlikeholdsarbeidsflyter på tvers av nettverksenheter.

SINEC Icon Forbedret sikkerhet

Oppdag hvordan Hindalco fikk synlighet i OT-nettverket

Industrianlegg om natten, digitalt lag som viser cybersikkerhet

Hindalco Industries Limited, India

Hindalco utplassert SINEC INN å etablere robuste OT-nettverkstjenester, sentralisere syslog-innsamling og fungere som en NTP-tidsserver. Dette forbedrer trusselsynligheten i sanntid, standardiserer IT-OT-loggovervåking og sikrer sømløs IEC 62443-kompatibel sikkerhet på tvers av anlegget.

Oppdag hvordan andre bruker SINEC INS

Select...

SINEC INS i fabrikkautomatisering

I fabrikkautomatisering effektiviserer SINEC INS maskinintegrasjon og produksjonslinjeoppsett ved å automatisere IP-adressetildeling med DHCP og sikre enhetstilgang gjennom RADIUS-autentisering. Det gir også pålitelig tidssynkronisering og sentralisert logging på tvers av produksjonsceller.

Fabrikkautomatisering

Ofte stilte spørsmål

Tilleggsressurser

Teknisk dokumentasjon

lenke | Få tilgang til SINEC INS bruksanvisning, systemkrav og sikkerhetskonfigurasjonsveiledninger på Siemens Industry Online Support portal.

Søknadseksempler

lenke | Utforsk praktiske installasjonsveiledninger for 802.1X RADIUS-godkjenning, Syslog-serverintegrasjon og UMC-kobling (User Management Component).

Nedlastinger og oppdateringer

lenke | Få de nyeste programvarepakkene, oppdateringspakkene og sikkerhetsoppdateringene for SINEC INS direkte fra SIEPortal.