Nettverkskomponist:
Maler kan enkelt settes inn i topologien ved hjelp av en intuitiv dra-og-slipp-funksjon og kobles til eksisterende komponenter. Når strukturen er satt opp, hjelper systemet med å velge enhetstyper som oppfyller de spesifikke behovene til nettverket. Alternativt har du muligheten til å designe fullt tilpassede topologier som er skreddersydd for dine unike behov.
Når du har definert ønsket topologi, definerer du de ønskede kommunikasjonsforholdene. Network Composer bruker dette til å beregne detaljerte definisjoner av alle tekniske innstillinger.
Overføringen av konfigurasjonen til nettverkskomponenter støttes av forskjellige løsninger som SINEC NMS eller SINEC PNI.
Et abonnement på denne tjenesten gir deg rett til:
- Tilgang til skyforekomst (leietaker) av den tjenesten
- Støtte for 100 nettverksenheter (kan stables opp til maksimalt 5000 enheter)
- for en begrenset periode (1 år)
Tillegg med høy verdi: Prosjekt Multi-Edit
Tillater å aktivere flere prosjekter. Aktive prosjekter kan redigeres parallelt.
- +1 aktivt prosjekt
- +1000 arkiverbare enheter (4x stabelbar)
Tillegg med høy verdi: Prosjektlagring
Utvider lagringsplassen for arkiverte enheter med 1000.
- +1000 arkiverbare enheter (50x stabelbar)