Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SINEC Security Inspector?

Det fremtidssikre og lokale sikkerhetsverktøyet effektiviserer inspeksjonen av industrielle nettverk, og sparer både tid og penger. Denne brukervennlige programvaren tilbyr et utvalg av førsteklasses sikkerhetsverktøy integrert i en enkelt løsning, noe som gir et avgjørende bidrag til OT-nettverkssikkerhet. For anleggsoperatører i produksjon, prosessindustri og maskinbyggere gir den en reproduserbar prosess for kontroll og validering av sikkerhetssituasjonen med eiendelsidentifikasjon, samsvarskontroller, skanning av skadelig programvare og sårbarhetsskanning. Alle inspeksjonsresultater er tilgjengelige i en felles rapport.

Viktige fordeler

Forbedret sikkerhetsnivå

Omfattende sikkerhetskontroller tilpasser seg bedriftens standarder, og verifiserer nettverks- og enhetssikkerhet for å oppdage kjente sårbarheter med avbøtende anbefalinger. Detaljert rapportering muliggjør risikobaserte beslutninger.

Dypere innsikt

Få detaljerte inventarlister med produsent, produktmodell, maskinvare og programvareversjon med grundige komponentdata fra tredjeparter. Et omfattende verktøysett muliggjør testing av applikasjoner og infrastruktur.

Forbedret effektivitet

Optimaliser samarbeidet om sikkerhetsproblemer i forsyningskjeden med upartisk, repeterbar testing og forbedre samsvar og kvalitet gjennom omfattende tester. OT-optimaliserte sikkerhetsskanninger er bevist i Siemens fabrikker i årevis.

Utvalgte funksjoner

Aktiv ressursoppdagelse

SINEC Security Inspectors aktive ressursoppdagelse gir deg tydelig oversikt over OT- og IT/OT-nettverkene dine. Under definerte vedlikeholdsvinduer identifiserer den aktivt tilkoblede eiendeler og oppretter en detaljert oversikt med tekniske data og beskyttelsesklasser. Dette pålitelige grunnlaget muliggjør målrettede sårbarhetsskanninger, effektive samsvarskontroller og klare, handlingsbare sikkerhetsrapporter.

485fd5d6-fd28-4295-a218-5bdfee40877d-Ikon-eiende-identifikasjon-640x360

Innebygd samsvarskontroll

Overholdelseskontrollen i SINEC Security Inspector verifiserer OT- og IT/OT-nettverkene dine mot definerte sikkerhetsforskrifter, krav og konfigurasjoner. Den vurderer infrastruktur, enheter og innstillinger, og fremhever avvik og risiko. Tydelige resultater og rapporter hjelper deg med å bevise samsvar med for eksempel IEC 62443, styrke sikkerhetsnivået og iverksette målrettede korrigerende tiltak - raskt og effektivt.

Et ikon som representerer samsvar med standarder, med et merke og et skjold.

Framework for sikkerhetstesting

SINEC Security Inspector er et kraftig rammeverk for sikkerhetstesting for industrielle nettverk. Det bringer flere av klassens beste sikkerhetstester — ressursoppdagelse, samsvarskontroller, deteksjon av skadelig programvare og sårbarhetsskanning — i én enhetlig arbeidsflyt. Den er designet for OT- og IT/OT-miljøer, og muliggjør repeterbare, effektive sikkerhetsvurderinger med klare resultater du kan handle på.

Et ikon som viser et skjold med rødt kors, som symboliserer sårbarhet.

Komme i gang med SINEC Security Inspector

Select...

Hva er inkludert?

Et abonnement på denne programvaren gir brukeren rett til å få tilgang til den grunnleggende SINEC Security Inspector-programvaren, begrenset til en lisens for installasjon på en enhet og begrenset til ett nettsted.
Funksjonaliteten til Nessus vil bli aktivert ved å legge til SINEC Security Inspector - Nessus add-on.

Ofte stilte spørsmål

Et diagram som viser en fabrikk med et cybersikkerhetsskjold over seg, som indikerer sikker industriell drift.

Cybersikkerhet for industrien

Sikkerhetsinformasjon

For å beskytte anlegg, systemer, maskiner og nettverk mot cybertrusler er det nødvendig å implementere — og kontinuerlig vedlikeholde — et helhetlig, toppmoderne industrielt sikkerhetskonsept. Siemens' produkter og løsninger utgjør bare ett element i et slikt konsept. For mer informasjon om industriell sikkerhet, vennligst besøk.