Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
IT-SA 24 Visuell Cybersikkerhet

Beskytt det som driver bransjen din

LØRDAG 26. IT-SA må. Besøk oss på Europas ledende IT-sikkerhetsmesse i Nürnberg, oktober 27 - 29!

Hvorfor SINEC Secure Connect?

Industrielle nettverk står overfor cybertrusler når IT og OT konvergerer, og utsetter eldre systemer for uautorisert tilgang. Tradisjonell perimetersikkerhet er utilstrekkelig med eksternt arbeid og skyintegrasjon som utvider angrepsflater. SINEC Secure Connect løser disse utfordringene ved å virtualisere nettverksstrukturer, muliggjøre policybasert sikkerhet og gjøre OT-infrastruktur usynlig for utenforstående. Den støtter Zero Trust og integreres sømløst.

Viktige fordeler

Kostnadseffektiv cybersikkerhetsoverholdelse

SINEC Secure Connect støtter IEC 62443-samsvar med innebygd null-tillit og identitetsadministrasjon, forenkler maskinadministrasjon og reduserer administrasjonsinnsatsen ved å skille virtuelle overlegg fra IP-er for fysiske enheter.

Enkel installasjon i eksisterende nettverk

Ingen endringer i eksisterende nettverksarkitektur er nødvendig. Virtuelle overlegg kan integreres med gjeldende enheter og perimetersikkerhet, noe som muliggjør sikker distribusjon uten produksjonsavbrudd eller kostbare infrastrukturoppgraderinger.

Fleksibel distribusjon fra lokalt til nettskyen

Separate kontroll- og dataplan gjør det mulig å designe kommunikasjon for lokalt, eksternt datasenter eller sky, og støtter ulike nettverksstrategier og fremtidssikring av OT-tilkobling etter hvert som behovene utvikler seg.

Utvalgte funksjoner

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Virtuelt overleggsnettverk for OT-sikkerhet

SINEC Secure Connect virtualiserer nettverksstrukturer, opprettholder deltakerrettigheter og kommunikasjonsforhold. Dette muliggjør policybasert sikkerhet og forenkler administrasjonen, selv etter hvert som nettverket vokser.

Sømløs integrasjon med eldre systemer

Plattformen kan enkelt integreres i eksisterende industrielle nettverk, noe som forbedrer beskyttelsen for både IT- og OT-enheter uten å kreve systemkonvertering eller forstyrre pågående drift.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Retningslinjebasert tilgang og identitetsadministrasjon

Implementerer Zero Trust-prinsipper ved kontinuerlig å verifisere identitet og integritet for hver tilgangsforespørsel, sikre autorisert kommunikasjon og beskytte OT-infrastruktur mot uautorisert tilgang.

Komme i gang med SINEC Secure Connect

Select...

Hva er inkludert?

SINEC Secure Connect er en skybasert plattform for å administrere sikre kommunikasjonsforbindelser i OT-nettverk og systemene som er koblet til dem. Som en tjeneste løsning gir SINEC Secure Connect en virtuell representasjon av kommunikasjonsrelasjoner i et nettverk. Den administrerer tilgangsrettigheter og tilkoblinger mellom brukere og enheter samtidig som den sikrer sikkerheten til både kommunikasjon og endepunkter. Løsningen er egnet for lokale nettverk så vel som deres utvidelser, inkludert sky, edge, datasentre og IT-miljøer.


Basispakke

«SINEC Secure Connect — Base Package» inkluderer et abonnement for bruk av plattformen og inneholder:

  • 1 Controller
  • 1 kantruter
  • 50 Enheter

Enheter kan brukes fleksibelt til å koble identiteter og kantrutere, etter behov.

Ofte stilte spørsmål

Utforsk ressurser

Nedlastinger

Infografikk | Zero Trust og «Defense in deep» - hvorfor og hvordan?

Videoer

Videoer | Teknologien forklart: SINEC Secure Connect

Videoer | Din Zero Trust-reise med Siemens starter — NÅ! (SPS 2025)

Et diagram som viser en fabrikk med et cybersikkerhetsskjold over seg, som indikerer sikker industriell drift.

Cybersikkerhet for industrien

Sikkerhetsinformasjon

For å beskytte anlegg, systemer, maskiner og nettverk mot cybertrusler er det nødvendig å implementere — og kontinuerlig vedlikeholde — et helhetlig, toppmoderne industrielt sikkerhetskonsept. Siemens' produkter og løsninger utgjør bare ett element i et slikt konsept. For mer informasjon om industriell sikkerhet, vennligst besøk.