Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIMATIC MICRO-DRIVE?

SIMATIC MICRO-DRIVE er drivsystemet i sikkerhetsområdet ekstra lav spenning fra 24 V til 48 V. Takket være Totally Integrated Automation (TIA) gir dette allsidige systemet effektiv prosjektering og rask igangkjøring for applikasjoner som AGV-er og medisinsk teknologi. Dette fremtidssikre drivsystemet tilbyr bevegelseskontrollfunksjoner supplert med kompatible SIMATIC-kontrollere.

Bruk SIMATIC MICRO-DRIVE PDC for presis posisjonering, skyttelbusser for lagrings- og hentemaskiner og lagringssystemer, automatiserte guidede kjøretøyer (AGV) og medisinsk teknologi.

SIMATIC MICRO-DRIVE TM Drives er teknologimoduler for SIMATIC ET 200SP. De kan styres fra en SIMATIC S7-1500/1200 via teknologiobjekter (TO). I distribuerte systemkonsepter kan TM-stasjonene brukes sammen med en Distributed Controller eller SIMATIC ET 200SP Open Controller.

Viktige fordeler

Enkel å bruke

Drivsystemer er enkle å sette i drift med TO og SINAMICS Drive Lab, og de fungerer med TIA Portal. Du trenger ikke verktøy for kabling takket være push-in-teknologien.

Maksimer plass

Med SIMATIC ET 200SP TM-stasjoner kan du utnytte plassen i kontrollskapet optimalt: systemet er omtrent 50% smalere enn sammenlignbare distribuerte eksterne enheter.

Bruk på en rekke løsninger

Fleksible systemkomponenter kan kombineres og et bredt spekter av sertifikater (UL, CE, etc.) er tilgjengelig for global systembruk. SIMATIC MICRO-DRIVE PDC-drivsystemet kan enkelt settes i drift via IQ-koderteknologien.

Utvalgte produkter