Beregn optimale kjøreprofiler
Systemet beregner og bruker automatisk den beste bevegelseskurven for hver dør, og gir jevn, rykkfri drift.
SIDOOR gir pålitelig bekvemmelighet og sikkerhet til skyvedørsapplikasjoner i industri, heiser og mobilitet. Den intelligente kontrolleren lærer automatisk dørbredde, vekt og bevegelse, beregner jevne profiler og muliggjør igangkjøring med én knapp. Sluttposisjonsdeteksjon, blokkeringsdeteksjon og energibegrensning gir jevn bevegelse og PL d-sikkerhet. Innebygd diagnostikk muliggjør tilstandsbasert vedlikehold for å redusere uplanlagt nedetid, med driftsdata tilgjengelig lokalt eller globalt. Åpne grensesnitt integreres med PLC-er over PROFINET eller PROFIBUS for sømløs kontroll.
Produktutvalg:
Oppsett for kjøring og automatisk dørkarakterisering med én knapp, samtidig som du sikrer stabil kjøreoppførsel fra første dag.
Innebygde data kan leses og evalueres lokalt eller globalt for å muliggjøre tilstandsbasert vedlikehold og unngå uplanlagte stopp.
Sertifiserte sikkerhetsfunksjoner og hindringsdeteksjon bidrar til å beskytte personer og utstyr, og oppfyller EN ISO 13849‑1 PL d og EN ISO 14120.
Systemet beregner og bruker automatisk den beste bevegelseskurven for hver dør, og gir jevn, rykkfri drift.
Koble til PLC-er og CNC-er via PROFINET-, PROFIBUS- eller relégrensesnitt for sømløs kontroll og diagnostikk.
Driftsdata er tilgjengelige for lokal eller ekstern evaluering, noe som muliggjør forebyggende tiltak og smartere serviceplaner