Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS S220?

SINAMICS S220 er et avansert modulært drivsystem designet for presisjon, pålitelighet og sømløs integrering i automatiseringssystemer. Den er kompakt, men kraftig, og leverer dynamisk ytelse på tvers av bransjer, fra maskinverktøy til intralogistikk. Med avanserte digitale tjenester som simulering, prediktivt vedlikehold og tilstandsovervåking bidrar det til å redusere prosjektets tidslinjer, øke oppetiden og optimalisere energibruken.

SINAMICS S220 porteføljen inkluderer:

  • Bokstørrelsesmoduler
  • Chassismoduler
  • Universelle moduler
  • Kabinettmoduler

Viktige fordeler

Kraftig ikon

Kraftig

Kompakt i størrelse. Eksepsjonell i ytelse. Nye standarder for ytelse i et mindre fotavtrykk. Betydelig reduserte dimensjoner og avanserte kjørefunksjoner. Robust effektivitet og intelligent integrasjon.

Sinamics G220 sikkerhetssystem med elegant design med vekt på avansert teknologisk beskyttelse og sikkerhetsfunksjoner.

Nøyaktig

Oppnå maksimal presisjon og pålitelighet. Avanserte sikkerhetsfunksjoner og omfattende sikkerhetsfunksjoner sikrer sikker, nøyaktig og konsekvent bevegelseskontroll for selv de mest krevende oppgavene.

SITOP DC-USV Batteribanner - Integrasjon

Progressiv

Opplev ytelse på neste nivå og sømløs integrasjon. SINAMICS S220 omdefinerer drivteknologi med helhetlig tilkobling og fremtidsklar arkitektur — slik at applikasjonene dine kan ligge i forkant.

Bokstørrelsesmoduler

Chassismoduler

Universelle moduler

Kabinettmoduler

Effektområde opptil 110 kW

Effektområde opptil 900 kW (opptil 6,984 kW i parallelltilkobling)

Dekker 14 motormoduler og 12 aktive linjemoduler

Effektområde opptil 6.984 kW (parallelltilkobling)

luftkjølt design

luftkjølt design

luftkjølt design

Typetestet og klar til bruk

Støtter CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Modulær konfigurasjon med linje/motormoduler

Ideell for rask igangkjøring og bredt bruksområde

Modulært kabinettsystem for sømløs skalerbarhet

Ideell for robotikk, emballasje og additiv produksjon

Perfekt for integrering i tilpassede kontrollskapsløsninger

Redusert kabinettbredde og høyde for plassbesparelse

Utvalgte funksjoner

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 i bilindustrien

SINAMICS S220 setter nye standarder innen bilproduksjon: Nøyaktig flerakset hastighetskontroll og avansert gjenvinning med mellomkretslagring øker energieffektiviteten på tvers av dynamiske produksjonslinjer. Den kompakte designen minimerer skapplass i systemer med høy tetthet. Sømløs TIA-integrasjon, modulær skalerbarhet og sanntidsdiagnostikk støtter raske variantendringer, prediktivt vedlikehold og globalt standardiserte utrullinger.

Utforsk ressurser

Kataloger og brosjyrer

Katalog D 21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 og SIMOTICS

Online-katalog

Brosjyre | SINAMICS frekvensomformere — Driv neste generasjons applikasjoner