Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS S210?

SINAMICS S210 er et allsidig servo-drivsystem designet for komplekse og dynamiske bevegelseskontrollapplikasjoner i effektområdet 50 W til 7 kW, fra emballasje, håndtering og digitaltrykk til tre-, plast- og keramikkbearbeiding. Den består av en servostasjon og servomotor, og leverer maksimal presisjon, ytelse og sikkerhet med strømlinjeformet prosjektering, vedlikehold og igangkjøring.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Viktige fordeler

Ikon med to piler som krysser hverandre.

Nyt fleksibel og allsidig funksjonalitet

SINAMICS S210 beveger lette, gjennomsnittlige og store belastninger dynamisk. Koble til et kontrollsystem med PROFINET IRT-kommunikasjonsgrensesnittet eller til et tredjeparts kontrollsystem via EtherNet/IP.

Speedometer skala ikon.

Stol på et svært presist servo-drivsystem

SINAMICS S210 øker raskt og bremser, noe som gir korte syklustider og nøyaktighet med kompleks bevegelseskontroll. Kodere med høy oppløsning muliggjør rask registrering med en ekstra andre koder for et direkte målesystem.

Ikon med en åpen hånd over en nødknapp.

Beskytt maskiner og personell

SINAMICS S210 er sertifisert etter høyeste standard - SIL3 (EN 61508) og PL e (EN ISO 13849-1), og tilbyr sikre fabrikkinnstillinger, individuell brukeradministrasjon og sikker kommunikasjon mellom servostasjonen og TIA Portal.

Viktige detaljer

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2/S-1FT2

SIMOTICS S-1FS2

Effektområde

1 vekselstrøm 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 vekselstrøm 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 vekselstrøm 200 - 240 V/0,8 kW

3 AC 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 AC 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

Momentområde

1 vekselstrøm 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 AC 380 - 480 V/1,27 Nm - 40 Nm

1 vekselstrøm 200 - 240 V/3,1 Nm

3 AC 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 AC 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Motorversjoner

standard servomotor

servomotor med hygienisk design

Kommunikasjon

PROFINET IRT, PROFIsafe, ProfiEnergy, Ethernet/IP (fra V6.3)

Sikkerhetsfunksjoner

STO, SBC, SS1-t (tidsstyrt), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* kan eventuelt aktiveres ved hjelp av en lisens)

Motortilkoblingsteknologi

Tilkoblingsteknologi med én kabel (OCC) med SPEED-CONNECT hurtiglås og roterbar, kompakt kontakt

Typisk kontroll- og bevegelseskontrollfunksjonalitet

SIMATIC S7-1200 G2/SIMATIC S7-1500 T-CPU/SIMOTION

Utvalgte funksjoner

Utforsk ressurser

Kataloger og brosjyrer

Katalog D 32 | SINAMICS S210 Servo Drive-system

Online-katalog

Brosjyre | Oversikt over SINAMICS frekvensomformere

Koblinger og nedlastinger

Miljøproduktdeklarasjon (EPD) /Siemens EcoTech-profil (SEP)

Manualer