Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS S200 servodrivsystem?

SINAMICS S200 er et servo-drivsystem med høy ytelse optimalisert for grunnleggende automatisering og effektive bevegelseskontrollapplikasjoner. Det bidrar til å oppnå høyere produktivitet og forbedret effektivitet til en lavere kostnad ved å balansere ytelsesoptimaliserte funksjoner med brukervennlighet. Denne helhetlige systemløsningen består av en SINAMICS S200 servostasjon, en SIMOTICS S-1FL2 servomotor og Motion Connect-kabler.

Viktige fordeler

Optimaliser ytelsen

Respons optimalisert med rask strømstyringssyklus og PROFINET IRT-kommunikasjon til kontrollere. Effektoptimalisert med opptil 350% overbelastningskapasitet. Presisjonsoptimalisert med opptil 21 bits høyoppløselig koder.

Bruk med letthet

Styr enkelt med integrert holdebremsekontroll og bremsemotstand. Utfør ingeniøroppgaver via Webserver og SINAMICS Startdrive. Implementeringen er enkel med globale standarder og sertifiseringer.

Fremtidssikre driften

Fleksible maskinvareløsninger og komplett TIA-tilbud sikrer kompatibilitet med systemet ditt. Digitaliser arbeidet ditt med maskinsimuleringer med SINAMICS DRIVESIM.

SINAMICS S200 servodrivsystem

SINAMICS S200 Grunnleggende servodrivsystem

Effektområde

200 V... 240 V 1/3 vekselstrøm 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 vekselstrøm 0,1 kW... 1 kW

Hastighetsregulatorsyklus

125 μs

125 μs

EMC-kategori

C2 med eksternt linjefilter

C2 med eksternt linjefilter

Sikkerhetsfunksjoner

STO, SS1-t via terminaler (SIL 3/ PL e)

n.a.

Motorer

Motorrekkevidde

SIMOTICS S-1FL21 Lav treghet

SIMOTICS S-1FL22 Middels treghet

SIMOTICS S-1FL23 høy treghet

Trykk

Mn: 0,16 — 33,4 Nm

Encodersystemer

Absolutt koder enkelt sving 17 bit/21 bit
Absolutt koder multiturn 21 bit + 12 bit

Beskyttelsesgrad

IP65 (for akselhøyde 20/30/40 er IP54, IP65 som ekstrautstyr)

Motortilkoblingsteknologi

Motortilkobling med én trykklås for motorer med lav og middels treghet

Utvalgte funksjoner

Explore resources

Kataloger og brosjyrer

Kataloger D 37.1 | SINAMICS S200 Servo drivsystem

Online-katalog

Brosjyre | SINAMICS S200 servodrivsystem

Brosjyre | Oversikt over SINAMICS frekvensomformere

Brosjyre | Skalerbare bevegelseskontrollsystemer for grunnleggende automatiseringsapplikasjoner