Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS G210?

SINAMICS G210 representerer neste generasjon innen drivteknologi. Som en allsidig allrounder for ulike krav til kontinuerlig bevegelse, dekker den et bredt spekter av bransjer og applikasjoner - fra flytting og posisjonering til prosesseringsoppgaver samt komprimering. Den kombinerer sømløs integrasjon, integrerte sikkerhets- og sikkerhetsfunksjoner med høy fleksibilitet, slik at OEM-er kan håndtere forskjellige applikasjoner med ett skalerbart produkt.

SINAMICS G210 Visuell nøkkel
SINAMICS G210 - Allsidig - Ikon

Allsidig

Dekk flere applikasjoner med kontinuerlig bevegelse med en enkelt drevserie. Motorens åpenhet, modulære alternativer og fleksibel kommunikasjon gjør at SINAMICS G210 kan tilpasse seg ulike krav samtidig som systemkompleksiteten reduseres.

SINAMICS G210 - Sømløs - Ikon

Sømløs

Ende-til-ende-integrasjon i Siemens automasjonsmiljø sikrer konsistente arbeidsflyter fra valg til drift. Innebygde verktøy og tilkobling reduserer ingeniørarbeidet, fremskynder igangkjøringen og forenkler vedlikeholdet.

SINAMICS G210 - Motstandsdyktig - Ikon

Motstandsdyktig

Integrerte sikkerhets- og cybersikkerhetsfunksjoner beskytter maskiner, data og prosesser gjennom hele livssyklusen. Sertifiserte standarder og tilgjengelighetsfunksjoner sikrer pålitelig drift i krevende industrielle miljøer.

Bak stasjonen - SINAMICS G210

God teknologi starter med gode mennesker. Gå bak kjøreturen for å møte menneskene som driver SINAMICS G210 og oppdag ideene, ekspertisen og teknologien bak vår allsidige allrounder, bygget for å hjelpe maskinbyggere med å forme neste generasjon maskiner.

Viktige detaljer

Spenningsområde/Effektområde

3AC 380-500V: 1,1 til 75kW

Beskyttelsesgrad

IP20/UL åpen type

Motorstyring

U/f, flukstrømkontroll (FCC), vektorkontroll (hastighet) m/wo-koder, vektorkontroll (dreiemoment) m/wo-koder, dreiemomentkontroll m/wo-koder
for ASM, SRM, PEM

Kommunikasjon

CM-PN: PROFINET (RT, MRP og S2-redundans), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS DP

CM-RS485: Modbus RTU

OPC UA-tilkobling

Sikkerhetsfunksjoner

Integrert: Safe Moment Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) opp til SIL 3/PLe/Kategori 4 via terminaler eller ProfiSafe

SINAMICS Safety Integrert utvidet lisens: SLS, SDI, SSM, SS1 (koderfri)

Ingeniørarbeid og tilgang

TIA Portal/SINAMICS Startdrive-integrasjon, integrert webserver, SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM med FDI-pakke Basic, Wi‑Fi-tilgang via Smart Adapter

Utvalgte funksjoner

Tilpass deg ulike applikasjonskrav

Tilpass drevet fleksibelt til forskjellige maskiner og krav. Med skalerbare maskinvare- og programvarealternativer, motoråpenhet og overholdelse av globale standarder støtter SINAMICS G210 et bredt spekter av applikasjoner samtidig som den muliggjør standardiserte løsninger på tvers av maskiner og markeder.

SINAMICS G210 Alternativmoduler og programvarelisenser

Beskytt driften med sikkerhet

Sikre sikker maskindrift med integrerte beskyttelsesmekanismer. SINAMICS G210 kombinerer sertifiserte sikkerhetsfunksjoner opp til SIL 3/PL e/Cat. 4 og cybersikkerhet med SL-C 2-sertifisering i henhold til IEC 62443-4-2, og bidrar til å beskytte maskiner, data og prosesser gjennom hele livssyklusen.

SINAMICS-stasjon med digitale overlegg som illustrerer integrerte sikkerhetsfunksjoner og cybersikkerhetsbeskyttelse

Aktiver motorstyring med høy ytelse

Oppnå høy effektivitet og presis kontroll på tvers av forskjellige motortyper. SINAMICS G210 støtter induksjons-, PMSM- og synkron reluktansmotorer, inkludert høyeffektive IE4- og IE5-klasser, og sikrer optimal ytelse via programvarefunksjoner for et bredt spekter av applikasjoner.

SINAMICS-stasjon som illustrerer avansert motorstyring for høy effektivitet på tvers av forskjellige motortyper

Forenkle prosjektering og drift

Reduser ingeniørarbeidet og forenkle driften med integrerte verktøy, brukervennlig systemintegrasjon og intuitiv tilgang. SINAMICS G210 har integrert TIA Portal-integrasjon via Startdrive og en integrert webserver, noe som muliggjør rask igangkjøring, enkel parameterisering og effektiv diagnostikk.

SINAMICS G210 Digital Twin hybrid med linjer

Oppdag hvordan andre bruker SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 i generelle maskiner

Standardiser ulike maskinkonsepter med én fleksibel drivplattform. Fra transportører og kompressorer til blandere og sentrifuger muliggjør SINAMICS G210 skalerbare og høyytelses maskindesign. Integrert prosjektering, digitale verktøy og sømløs systemintegrasjon bidrar til å redusere kompleksiteten og tilpasse maskiner til endrede krav.

Et rutenett med blåskyggede terninger arrangert i et stilisert tredimensjonalt rom.

Ofte stilte spørsmål

Tilleggsressurser

Kataloger og brosjyrer

Katalog D 36.3 | Omformere for enkeltaksede stasjoner

Online-katalog | SiePortalen

Brosjyre | SINAMICS G210

Brosjyre | Drift av neste generasjons applikasjoner