Hvorfor SINAMICS G120X?
Behersk elementene: SINAMICS G120X-omformeren er optimalisert for pumper og vifter i vann- og avløpssystemer samt HVAC-applikasjoner innen bygningsautomatisering.
Dens spesialiserte funksjoner, som deragging og kavitasjonsdeteksjon, bidrar til å gi pålitelig drift og pumpebeskyttelse for å redusere de totale vedlikeholdskostnadene. Velg SINAMICS G120X for pålitelighet og effektivitet når du utfører infrastrukturprosjektene dine.
Frekvensomformeren leveres som en komplett produktserie - standardisert og sømløs når det gjelder alle forsyningsspenninger og forsyningstyper, og tilgjengelig i et effektområde som strekker seg fra 0,75 kW til 630 kW. Enhetene er i samsvar med globale EMC-standarder, og motorkabellengder på opptil 150 m er tillatt mens EMC-grenseverdier opprettholdes. Den integrerte sikkerhetsfunksjonen Safe Torque Off (STO) er sertifisert i henhold til SIL3.