Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS G120P?

SINAMICS G120P-familien leverer skreddersydde løsninger for bygningsteknologi og prosessindustri. Med et spesielt stort effektområde fra 0,37 kW til 630 kW og ni forskjellige størrelser gir omformerne fleksibilitet for et bredt spekter av oppgaver. De er designet for drift med SIMOTICS GP, SIMOTICS SD-motorer fra VSD10 og SIMOTICS FD-motorlinjen, og skaper et sammenhengende system for energieffektiv kontroll i krevende applikasjoner.

Enten de støtter ventilatorer for tilførsels- og avtrekksluft, pumper for varme- og kjølekretser eller kompressorer for kjølemaskiner, er omformerne ideelt egnet til de spesielle kravene til bygningsteknologi og industrielle applikasjoner.

Viktige fordeler

Tilpass systemet ditt til skiftende bygningsbehov

SINAMICS G120P støtter bransjespesifikke funksjoner for bygningsteknologi og prosessindustri, og hjelper deg med å kjøre ventilasjons-, pumpe- og kompresjonsoppgaver effektivt med flersonekontroll og brannsikringsmodus.

Kombiner moduler som passer til prosjektet ditt

En kombinerbar omformer med flere strømmoduler lar deg skalere ytelse og installasjon. Det modulære systemet med kraftmoduler og styreenheter gir fleksibilitet uten å redesigne hele drivoppsettet.

Øk effektiviteten på tvers av applikasjoner

G120P er allsidig for industrielle applikasjoner og bygningsteknologi, med funksjoner som hastighetskontroll, innstillingsområde, effektivitet og kommunikasjonsnivå — og gir pålitelig drift i et bredt spekter av prosjekter.

Utvalgte funksjoner