Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SINAMICS G120C?

SINAMICS G120C er en kompakt og allsidig frekvensomformer for ulike bruksområder. Med sin brukervennlige design tilbyr den optimal funksjonalitet i en kompakt pakke.

Den integrerte Safe Torque Off sikkerhetsfunksjonen til SINAMICS G120C sparer plass og kostnader ved å la deg utelate eksterne komponenter. Høye dreiemomenter ved lave frekvensinnstillingspunkter er mulig takket være energieffektiv, sensorløs vektorstyring. Nyt en intuitiv serieigangkjøring og kloningsfunksjon ved hjelp av en SINAMICS G120 Smart Access Module, BOP-2, IOP-2 eller SD-kort.

Med syv rammestørrelser dekker den et effektområde fra 0,55 til 132 kW.

Viktige fordeler

Installer omformeren der det trengs

Den kompakte designen er konstruert for effektverdier opp til 132 kW. Alle rammestørrelser bygget i en side-ved-side-design uten effektreduksjon eller strømreduksjon.

Tilpass oppsettet til systemet

Alle standard bussystemer som PROFINET, Ethernet/IP, PROFIBUS og USS/Modbus RTU støttes.

Integrere i TIA Portal-systemet

Full integrering av stasjonene i TIA Portal-systemdiagnostikken og bruken av TIA Portal bibliotekskonseptet garanterer enkel gjenbruk av omformerne, inkludert deres parametere og maskinvarekomponenter.

Utvalgte funksjoner