Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Sinamics DC Converters?

Styr dine industrielle prosesser med SINAMICS DC-omformere bygget for ytelse, effektivitet og fleksibilitet.

DCM: 6 kW til 30 MW

DCP: Opptil 250 kW ved 1000 V DC

De er ideelle for modernisering og energilagring, og har ankerspenninger opp til 950 V AC og toveis DC-DC-kobling. Disse omformerne kombinerer velprøvd DC-motorteknologi med avansert kontroll, PROFIBUS/PROFINET-tilkobling og opptil 98% effektivitet, og tilbyr en kompakt design og integrert sikkerhet for krevende miljøer.

Viktige fordeler

Forleng systemets levetid med skalerbare ettermonteringer

Moderniser eksisterende likestrømsinstallasjoner uten å bytte ut motorer, redusere nedetid og kapitalkostnader samtidig som du oppfyller dagens ytelsesstandarder.

Øk effektiviteten og kutt energitoppene

Oppnå opptil 98% effektivitet og integrer energilagring for å jevne toppbelastninger, redusere driftskostnadene og forbedre nettstabiliteten.

Forbedre kontrollen for prosesser med høy ytelse

Dra nytte av presis hastighets- og dreiemomentregulering med avanserte styreenheter og drivkontrolldiagrammer for dynamiske industrielle applikasjoner.

Utvalgte funksjoner