Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIMOVE Safe Velocity?

Ytterligere sikkerhetsklasserte hastighetskodere er kanskje ikke lenger nødvendige når SIMOVE Safe Velocity brukes med den angitte systemarkitekturen. Det programvaredefinerte sikkerhetskonseptet er avhengig av en feilsikker SIMATIC F-PLC og laserskanner. Standard hjulkodere er forbedret med hastighetsinformasjon fra laserskannere. Dette gjør det mulig for den mobile roboten å tilpasse sikkerhetsfeltene sine autonomt.

Viktige fordeler

Aktiver adaptive sikkerhetsfelt

Mobile roboter tilpasser sikkerhetsfeltene sine autonomt for å bremse farten, stoppe trygt og starte på nytt på egen hånd.

Reduser kostnadene

I referansekonfigurasjonen ble maskinvarekostnadene redusert med opptil 20%.

Dra nytte av maksimal fleksibilitet

I referansekonfigurasjonen ble den nødvendige installasjonsplassen for kjøring redusert med opptil 10%.

Utvalgte funksjoner

Oppdag hvordan andre bruker SIMOVE Safe Velocity

I et industrielt arbeidsområde er en hvit-blå maskin med kontroller og en BÄR-logo synlig med en hjulvogn, fargede gulvmarkeringer og glassvegger.

BÄR Automation, Tyskland | Pilot til permanent bruk i innovativt miljø

BÄR oppnådde besparelser på automasjonsmaskinvare, spesielt sikkerhetskodere og forenklet kabling. Andre resultater er pålitelig sikkerhet, jevn ytelse under skiftende forhold, og forbedret total driftseffektivitet og beskyttelse.