Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor SIMOTICS T?

SIMOTICS Momentmotorer er førstevalget for maksimal presisjon og produktivitet på roterende akser. Deres direktedrivdesign sparer plass, øker fleksibiliteten, reduserer vedlikeholdet og leverer høyt dreiemoment med utmerket dynamikk og nøyaktighet. De er tilgjengelige i to typer:

  • T-1FW3 komplett momentmotor
  • T-1FW6 innebygd momentmotor

Begge passer perfekt sammen med SINAMICS S120/S220 for maskinverktøy og produksjonssystemer med høy ytelse.

Et Siemens produktbilde med en person i blå skjorte og hvit bakgrunn.

Viktige fordeler

Maksimal presisjon og dynamisk ytelse

Direkte drivteknologi og høyt polantall gir enestående presisjon, kraft og dynamisk respons. Dette muliggjør korte akselerasjonstider, gode jevne kjøreegenskaper og svært nøyaktig bevegelseskontroll.

Kompakt integrasjon og redusert vedlikehold

Uten at det kreves mekaniske overføringselementer, kan du integrere motorene direkte i maskinstrukturen, spare plass og minimere slitasje og vedlikehold samtidig som du gir et høyt nivå av systemtilgjengelighet.

Høyt dreiemoment ved lave hastigheter

Et høyt antall poler gjør det mulig for motorene å generere betydelig dreiemoment selv ved svært lave hastigheter. Dette muliggjør kraftig, effektiv ytelse som er ideell for krevende roterende applikasjoner.

Viktige detaljer

Vis alle detaljer

T-1FW3

T-1FW6 (innvendig rotor)

T-1FW6 (ekstern rotor)

nominelt dreiemoment

Opptil 7 000 Nm

Opptil 5 760 Nm

Opptil 2 240 Nm

Nominell hastighet

Opptil 1200 o/min

Opptil 1 060 o/min

Opptil 116 o/min

Maksimal hastighet

Opptil 1800 o/min

Opptil 3000 o/min

Opptil 326 o/min

Maksimum dreiemoment

Opptil 11 000 Nm

Opptil 10 900 Nm

Opptil 3 850 Nm

Utvalgte funksjoner

Ofte stilte spørsmål

Tilleggsressurser og relaterte produkter

Produktdetaljer

Verktøy og nedlastinger

Støtte

Online støtte | Alle produkter

Online støtte | Teknisk forum

Online støtte | Opprett ny støtteforespørsel