Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor servomotorer fra Siemens?

Siemens servogirmotorer er allsidige og egnet for et bredt spekter av applikasjoner. Vi tilbyr både planetgirkasser og standard girkasser.

Koaksiale og vinklede planetgirmotorer:

  • Girkasse type NLC (W): Ekstremt stiv for høye radiale og aksiale belastninger med IP65 tetning.
  • Girkasse type NRK (W): Stort utgangslager og lav indre friksjon for høyere radiale og aksiale krefter.
  • Girkasse type NRB (W): Letteste girkasse med høyeste effekttetthet og lager med lav friksjon.

Servomotorer med standard girkasser:

  • Servo vinkelgirmotor: Overføringsforholdsområde 3,5 til 244,3, dreiemomentområde 15 til 8160 Nm
  • Servo parallellaksel girmotor: Overføringsforholdsområde 3,6 til 413, dreiemomentområde 17 til 5140 Nm
  • Servo spiralgirmotor: Overføringsforholdsområde 3,4 til 373, dreiemomentområde 14 til 5200 Nm
  • Servo snekkegirmotor: Overføringsforholdsområde 6,2 til 102,5, dreiemomentområde 46 til 1480 Nm
SIMOTICS S-1FK2 and S-1FT2 servo planetary geared motors.

Viktige fordeler

Installer med fleksibilitet

I tillegg til en forhåndsmontert løsning, kan du også montere girkasser på servomotorer og hovedmotorer gjennom en KS-adapter. Våre motorer utstyrt med standard girkasser avrunder porteføljen vår.

Tilpass til enhver applikasjon

Servomotorer med planetgirkasser er svært dynamiske, kompakte og effektive, med optimal justering av dreiemoment-hastighetsforholdet eller treghetsmomentet mellom motor og last.

Maksimer effektiviteten

Servomotorer med standard girkasser har en kompakt, direkte monteringsdesign, høy effektivitet og lav vridningstilbakeslag, og lav kjørestøy på grunn av spiralformede tenner. De er også vedlikeholdsfrie og smurt for livet.

Utvalgte funksjoner