Hvorfor SIMOTICS M-1PH8 hovedmotorer?
SIMOTICS M-1PH8 motorer er designet for bruk som hoveddrev i produksjonsmaskiner og maskinverktøy. I tillegg til asynkrone og synkrone versjoner, kan du også finne motorer med synkron reluktansteknologi. SIMOTICS M-1PH8-motorer er basert på et fleksibelt og modulært kitsystem, slik at du kan bruke dem til nesten alle kjøreoppgaver.
Asynkron versjon (akselhøyder 80 til 355)
- Nominell hastighet: 400—12.000 o/min
- Maks. hastighet: Opptil 24.000 o/min
- Nominell effekt: 2,8—1,340 kW
- Nominelt dreiemoment: 13—12,435 Nm
Synkron versjon (akselhøyder 132 til 225)
- Nominell hastighet: 700—3.600 rpm
- Maks. hastighet: Opptil 4.500 o/min
- Nominell effekt: 15—310 kW
- Nominelt dreiemoment: 94—1.650 Nm
Reluktansversjon (akselhøyder 132 og 160)
- Nominell hastighet: 1000—2800 o/min
- Maks. hastighet: Opptil 5000 og 6500 o/min
- Nominell effekt: 21—121 kW
- Nominelt dreiemoment: 200—500 Nm