Bilutviklingsteam trenger å vite hvordan de forskjellige støy- og vibrasjonskildene fra elektrifiserte og konvensjonelle kjøretøy vil bidra til den generelle NVH-ytelsen. De må også håndtere den økte tekniske kompleksiteten på tvers av mange kjøretøyvarianter samtidig som de er under tids- og budsjettbegrensninger. Men for å gjøre det er det knapt noen prototype tilgjengelig å teste.
System NVH-ytelsesprediksjon er en robust løsning som gjør det mulig å nøyaktig forutsi den innvendige og utvendige NVH-ytelsen til ethvert system på ethvert stadium av utviklingssyklusen. Du kan opprette eller sette sammen systemer nøyaktig i et virtuelt miljø ved hjelp av test- og simuleringsdata, enkelt evaluere effekten av modifikasjoner eller komponenter på forskjellige utviklingsstadier og maksimere bruken av alle dataene i organisasjonen. Brukergrensesnittet er enkelt å bruke, slik at ikke-eksperter kan forutsi sluttproduktets NVH-ytelse nøyaktig. Vår løsning gjør det mulig for utviklingsteamet ditt å levere utmerket NVH-ytelse samtidig som utviklingstider og kostnader holdes under kontroll.