Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Et bilde av de mange industrielle maskinene.
Simcenter

Kvalitetstesting

Utfør robust og pålitelig kvalitetstesting under produksjonen.

Sikre kvalitetsstandarder med testmålinger

Etter hvert som kundenes forventninger stiger, er høy produksjonskvalitet et absolutt krav, uavhengig av hvor produktene produseres, distribueres og selges. Å sikre at kvalitetsstandarder blir oppfylt gjennom en rekke testmålinger er en viktig del av kvalitetssikring (QA) og produksjonsteam. Under de gitte forholdene i produksjonsmiljøet må kvalitetstestsystemer generere pålitelige testresultater på en økonomisk måte med hensyn til tid og testinnsats.

Med våre løsninger kan du oppnå høy pålitelighet av testanlegget, implementere korte syklustider og høy gjennomstrømningshastighet under serieproduksjon, øke automatiseringsnivået og redusere manuelle operasjoner og operatørfeil, kombinere objektive og reproduserbare pass-fail-resultater med grunnårsaksanalyse for å generere innsikt for mulige mellomliggende redesign, og kan enkelt tilpasse seg endrede krav. Dette forbedrer systematisk den samlede produkt- og produksjonskvaliteten og fører til en reduksjon i kundeklager. I tillegg støtter den kontinuerlig prosessforbedring ved å gi verdifulle innspill til både produktet og den digitale tvillingen i produksjonen.

Implementere et 100% kvalitetsinspeksjonssystem ved hjelp av testing på slutten av linjen

I bilindustrien bruker testing på slutten av linjen vibroakustiske målinger for nøyaktig å identifisere egenskapene til hver produsert komponent og avgjøre om produktet har noen feil.

Kvalitetstestingsevner

Casestudie

CEBI Motorer

CEBI Motors bruker Simcenter Anovis til å analysere motorakustiske utslipp basert på vibrasjonsmålinger.

A computer screen showing text and charts.
Case Study

Enhancing end-of-line testing to increase production efficiency and NVH performances

Selskapet:CEBI Motors

Industri:Automotive & transportation

Plassering:Veggiano, Italy

Siemens programvare:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Utforsk kvalitetstestprodukter

Lær mer