Balansere motstridende ytelsesegenskaper som komfort og håndtering, men også stabilitet, smidighet, kjøreegenskaper og drivstofføkonomi. Den økende integrasjonen av aktive kontroller, sammen med bruk av elektrifiserte chassissystemer, gjør ingeniøraktiviteter enda mer komplekse.
Simcenter tilbyr en integrert tilnærming for utvikling av et kjøretøy og dets chassiskomponenter som adresserer den tverrfaglige karakteren til alle disse mekatroniske systemene takket være sømløs integrering og samsimuleringsfunksjoner med kontrollermodellene. Systemsimuleringstilnærmingen gjør det mulig for ingeniører å forhåndsinnstille designbeslutninger for chassiskomponenter og deres oppsett, og gir skalerbare løsninger gjennom hele design- og valideringsprosessen, fra model-in-the-loop (MiL), software-in-the-loop (SiL) til maskinvare-in-the-loop (HiL). Dette hjelper deg med å nå kjøretøyets systemdynamikk og ytelsesmål for chassiskomponenter raskere, samtidig som du opprettholder (eller til og med forbedrer) verdiene for tekniske merkevarer.
Dekkmodellering for et enestående grep på kjøretøydynamikk
Representerer dekkets oppførsel nøyaktig gjennom hele kjøretøydesignprosessen.