Gå raskere og utforsk mulighetene
Oppdag de raske designfunksjonene til Simcenter E-Machine Design, som gir mulighet for raske og effektive design-, testing-, gjennomgangs- og redesignprosesser. Dette verktøyet gir fullt parametriserte maler for vanlige motor- og generatortyper, slik at ingeniører kan lage innledende design på få minutter. Den er fullt kompatibel med HEEDs, legge til rette for undersøkelse eller optimalisering av valgte parametere gjennom en design av eksperimenter (DoE) -studie. I tillegg integrasjonen med Simcenter STJERNE-CCM+ tillater videre analyse med banebrytende ingeniørapplikasjoner.
Modellere kompleksiteten
Importer CAD-filen for e-maskin direkte til Simcenter E-Machine Design for å forbedre designfunksjonene dine, som spiralvikling, og få tilgang til et bredt bibliotek med elektromagnetiske materialer. Programvaren støtter avansert simulering av endelig elementanalyse (FEA) og kobles til Simcenter MAGNET for presise justeringer av designet ditt ved hjelp av statiske, tidsharmoniske, transiente og termiske løsere.
Hold deg integrert
Simcenter 3D lavfrekvente emag-simuleringsløsninger integreres sømløst, slik at du kan opprette og redigere Simcenter MAGNET-modeller i Simcenter 3D-grafiske grensesnitt, ved hjelp av innebygd NX CAD-programvare. Det muliggjør definisjon av intrikate magnetiske materialer og egenskaper, grenseforhold og belastninger. Dette suppleres med et integrert 1D-kretsmodelleringsverktøy for omfattende design og analyse.
Et bredt, multifunksjonelt verktøysett for emag-simuleringsteknikk
Lær hvordan Simcenter kan hjelpe deg med ulike tilnærminger for å løse elektromagnetiske problemer i innovative applikasjoner innen bil- og romfartsindustrien.