Simcenter elektromagnetiske (EMAG) simuleringsløsninger inkluderer dedikert elektrisk generator og programvare for design av elektriske motorer for hele designsyklusen. Simcenter-simuleringstilbudet spenner fra raske analytiske ekvivalente kretser og nøyaktige automatiserte endelige elementanalyser (FEA) simuleringer til detaljerte multifysikksimuleringer for detaljert designvalidering. Du kan bytte hastighet for detaljer for å passe til utviklingsstadiet du for øyeblikket jobber med, og deretter endre valget ditt når du går videre til neste utviklingsstadium.
Start med det malbaserte grensesnittet som inkluderer alle vanlige motortyper. Tilpass rotorer og statorgeometrier ved hjelp av de parameteriserte malene. Dette gjør at du kan lage et innledende design på få minutter. Test, still inn og test EMAG-ytelsen til dette designet raskt med den analytiske løseren. Sikre at du finner potensielle EMAG- eller termiske feil så tidlig som mulig med tidlig multifysikkanalyse. Gjengi deretter designet til en FEA-modell for å fullføre en detaljert eMAG- eller multifysikkanalyse, inkludert full støy-, vibrasjons- og hardhetsstudier (NVH).
Med innfødt tilkobling fra Simcenter E-Machine Design til Simcenter 3D, Simcenter Amesim, Simcenter STAR-CCM+ og Simcenter HEEDS du kan teste motoren din med den nødvendige overføringen eller som en del av hele systemet og optimalisere designet som en del av systemet, henholdsvis.
Akselerere, innover og optimaliser designprosessen for elektriske maskiner
Simcenter E-Machine Design er et nytt produkt bygget på skuldrene til giganter, da det tar det beste fra Simcenter SPEED, Simcenter Motorsolve og Simcenter MAGNET for å replikere elektriske maskineksperimenter.