Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En rekke maskinvare for datainnsamlingssystem.
Simcenter

Datainnsamlingssystemer (DAQ)

Transformer testingen din fra rådata til ekte innsikt. Mål ytelsen til produktet ditt for NVH, holdbarhet og annen fysisk oppførsel.

Hva er et datainnsamlingssystem?

Et datainnsamlingssystem (DAQ) er en viktig teknologi som konverterer virkelige fysiske fenomener til digitale data for analyse og beslutningstaking. I kjernen utnytter en DAQ spesialisert datainnsamlingsmaskinvare, inkludert sensorer, signalkondisjonering og analog-til-digitale omformere, for nøyaktig å fange signaler som temperatur, trykk eller vibrasjon. Denne maskinvare-programvarekombinasjonen behandler deretter rådataene, og gir uvurderlig innsikt i produktytelse, driftseffektivitet og miljøforhold. Implementering av en robust DAQ gir ledere mulighet til å optimalisere prosesser, forbedre kvaliteten og drive innovasjon gjennom datadrevet intelligens.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.

Fra sensorer til dataanalyse: Slik fungerer DAQ-systemer

Et komplett datainnsamlingssystem består av disse tre attributtene:

1. Målesensorer

Maskinvare som er plassert på den fysiske testprøven for å måle ulike ytelsesattributter:

  • Akselerometre (vibrasjon)
  • Mikrofoner (akustiske)
  • Kraftsensorer (inngangsmåling)
  • Forskyvningssensorer
  • RPM/turteller-sensorer

2. Front-end maskinvare

Maskinvaresystem for å motta signaler fra sensorene:

  • Signalkondisjoneringsmoduler
  • Anti-aliasing-filtre
  • IEPE/ICP strømforsyninger
  • ADC-omformere
  • Robuste kontakter og grensesnittporter
  • Autonom dataopptak uten PC

3. Kontroll- og analyseprogramvare

Samler inn data fra front-end-systemet og behandler data for analyse:

  • Sanntidsovervåking og visning
  • Analyseverktøy (FFT, oktavanalyse, etc.)
  • Datalagring og eksport
  • Testsekvensautomatisering

Hvorfor velge Simcenter datainnsamlingssystemer?

Testingeniører står overfor en vedvarende utfordring i dagens komplekse testmiljøer: hvordan man fanger presise måledata samtidig som man sikrer pålitelig drift på tvers av ulike applikasjoner. Tradisjonelle datainnsamlingssystemer tvinger ofte til ubehagelige kompromisser mellom målekvalitet, systemfleksibilitet og enkel drift.

Simcenter datainnsamlingssystemer eliminerer avveininger mellom målekvalitet, systemfleksibilitet og enkel drift.

På et øyeblikk:

  • Skaler fra 4 til 1000+ kanaler med perfekt synkronisering
  • 24-biters oppløsning og 204,8 kHz sampling for nøyaktighet i laboratoriekvalitet
  • Robuste alternativer for tøffe miljøer — fra prøveområder for kjøretøy til luftfartsanlegg
  • Moduler som kan byttes under drift og automatisk sensordeteksjon for minimal nedetid
  • Sømløs integrasjon med Simcenter Testlab software

Effektiv innhenting av veibelastningsdata

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Simcenter for datainnsamling

Simcenter tilbyr maskinvaren og programvaren du trenger for rask, flerkanalsdatainnsamling for måling av støy, vibrasjoner, belastninger og andre ytelsesattributter til det fysiske produktet ditt.

Select...

Robust frontend-maskinvare

Simcentermaskinvare for datainnsamling etablerer bransjens referanseindeks for robust, presis testing. Disse avanserte datainnsamlingssystemene, bygget på omfattende ingeniørkompetanse, gir eksepsjonell signalkvalitet, dynamisk rekkevidde og kanalsynkronisering for kritiske applikasjoner. Det som skiller Simcenter DAQ er den tilpasningsdyktige arkitekturen, som kan skaleres fra bærbare 4-kanals enheter til omfattende 1000+ kanalkonfigurasjoner, alt sømløst integrert med Simcenter Testlab software. Dette sikrer konsistente målinger av høy kvalitet og pålitelig datafangst, selv i tøffe miljøer. Simcenter DAQ leverer presisjonen, påliteligheten og effektiviteten som kreves av profesjonelle testingeniører for NVH, strukturell dynamikk og akustiske studier, støttet av Siemens globale nettverk.

Viktige fordeler inkluderer:

  • Overlegen signalkondisjonering med ultra-lav støytelse
  • Bransjeledende 24-bits oppløsning og 204,8 kHz samplingsfrekvens
  • Presisjonstilpassede kanaler for perfekt fasejustering
  • Moduler som kan byttes under drift for maksimal testfleksibilitet
  • Innebygde smarte funksjoner for sensordeteksjon og systemhelseovervåking
A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Casestudie

Honda Halo

Honda integrerer Simcenterløsninger for å maksimere effektiviteten i sin banebrytende vindtunnel

A red Honda Halo in a wind tunnel
Case Study

Using innovative aeroacoustics testing tools to reduce the time it takes to pinpoint noise sources by 94 percent

Selskapet:Honda

Industri:Automotive & transportation

Plassering:East Liberty, Ohio, United States

Siemens programvare:Simcenter Testing Solutions

Utforsk Simcenter datainnsamlingssystemtyper

Select...

Multifysikkdatainnsamling

Multifysikkdatainnsamlingssystemer tilbyr enestående muligheter, samtidig som de fanger opp forskjellige signaler som belastning, temperatur, vibrasjon og høyspenningsdata. Denne robuste DAQ gjør det mulig for ingeniører å skaffe seg omfattende, synkronisert innsikt i komplekse fenomener ved hjelp av en enkelt maskinvareplattform for datainnsamling. Ingeniører bryr seg fordi det eliminerer behovet for flere, forskjellige systemer, effektiviserer testing, reduserer installasjonstiden og sikrer perfekt datakorrelasjon på tvers av alle fysiske domener for mer nøyaktig og effektiv produktutvikling.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter DAQ-systemer

Bransjeapplikasjoner

Simcenter datainnsamlingssystemer er et flott verktøy å ha i laboratoriet og i felten for å måle ytelsen til produktene dine i en rekke industrielle applikasjoner.

Kunder som bruker Simcenter til innhenting av testdata

Bildet viser en Hyundai-bil parkert på en parkeringsplass.

Hyundai Motor Company

Reduserer testtiden i tøffe miljøer med opptil 12 prosent med raskere oppsett

Les casestudien

Utforsk produkter for datainnsamlingssystemer

Ofte stilte spørsmål