Ulike land rundt om i verden har lovfestet eksplisitte grenser for hvor mye støy forskjellige typer maskiner kan produsere. Dette betyr at enhver produsent som ønsker å selge bestemt utstyr til disse markedene, må måle utslippet lydeffektnivå og holde seg under det angitte målet som er satt av nasjonal lovgivning. Hvordan kan ingeniørteamet ditt sikre og sertifisere at produktene dine oppfyller disse utfordrende lyd- og vibrasjonskravene?
Det finnes ISO-standarder som spesifiserer måleprosedyrer for lyd for en bestemt type maskiner eller utstyr. Å følge disse støytestkodestandardene sikrer pålitelige og repeterbare resultater. De tre viktigste ISO-standardene er for lydeffekt, lydintensitet og menneskelig kroppsvibrasjon. Se nedenfor for mer informasjon om hver type ISO-standard.
Simcenter lyd og vibrasjon
Simcenter lyd- og vibrasjonssertifiseringsløsninger kan hjelpe deg med å effektivisere ISO-sertifiseringsprosessen. Kombiner oppgavebasert Simcenter Testxpress-programvare med forhåndsdefinerte ISO-maler i forbindelse med det kompakte flerkanals datainnsamlingsverktøyet Simcenter SCADAS XS hardware for lyd- og vibrasjonsmålinger. Begge systemene støtter et bredt spekter av sensorer eller direkte tilkobling, alt fra piezoelektriske (ICP) akselerometre og mikrofoner over temperatursensorer og strekkmålersensorer opp til innebygde GPS-sensorer og CAN-bussystemer.
Simcenter kan til syvende og sist hjelpe deg med å øke markedsandelen din ved å utvide til nye territorier, samtidig som du sikrer overholdelse av lokale forskrifter og standarder for lyd og vibrasjon.
Simcenter lyd- og vibrasjonssertifisering
Bruk Simcenter SCADAS XS og Simcenter Testxpress for å forbedre lyd- og vibrasjonssertifiseringstesting for lydeffekt og menneskelig kroppsvibrasjon.