Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Person som bruker bærbar PC med holografisk visning av 3D-ingeniørmodell og datavisualiseringer
Simcenter X

HPC og eksternt skrivebord

Forbedre simuleringene for beregningsfluiddynamikk (CFD) med skybasert databehandling med høy ytelse (HPC) og et eksternt skrivebord ved hjelp av Amazon Web Services (AWS) -infrastruktur, konfigurert og administrert av Siemens, uten behov for ekstra oppsett.

Kjøp nå

Fleksibel, skalerbar og sikker skybasert simulering

Simcenter X-kreditter gir CFD-ingeniører øyeblikkelig tilgang til eksterne arbeidsstasjoner og skybaserte HPC-ressurser, når og hvor de trenger dem. Denne enestående fleksibiliteten gjør at organisasjonen og teamene dine ikke bare kan oppfylle, men overgå tekniske mål, og drive innovasjon og suksess.

Betal bare for det du bruker med skysimulering

Bruk Simcenter X-kreditter i stedet for å eie og administrere maskinvare lokalt, eller få enkel tilgang til ekstra HPC-kapasitet i travle perioder. Gjør maskinvare og HPC til en driftskostnad (OPEX) og vær mer smidig ettersom arbeidsmengden varierer.

Utnytt den nyeste maskinvaren og programvaren

Med ubegrenset AWS-kapasitet lar Simcenter X Credits deg skalere opp simuleringer for å modellere mer kompleksitet og gå raskere. Skaler ut for å utforske flere muligheter, trygg på at simmene dine kjører på optimalisert maskinvare administrert av Siemens.

Sikker, privat og alltid tilgjengelig

Simcenter X - HPC og eksternt skrivebord gir et robust skymiljø med personvern, sikkerhet og tilgjengelighet topp prioritet. Med Siemens-AWS beste praksis følger programvaren standarder og har sertifiseringer.

Er du allerede Simcenter X - HPC-kunde?

Logg på for å få tilgang til kontoen din.

Select...

Virtuell HPC-klynge i skyen

Simcenter X-kreditter gir deg øyeblikkelig tilgang til en HPC-klynge på forespørsel i skyen med ubegrenset kapasitet. Bruk den til å gå raskere, modellere mer kompleksitet og utforske flere design samtidig med Simcenter STAR-CCM+.

Oppskalere raskt og enkelt
Simcenter X-studiepoeng tilbyr en tilgjengelig, fleksibel og skalerbar HPC-løsning i skyen. Kjør simuleringer på optimalisert AWS-infrastruktur uten behov for ekstra oppsett. Start simuleringer med bare to klikk i Simcenter STAR-CCM+-miljøet.

Reduser ressursavfall
HPC på stedet krever ekspertise og høye kostnader, med fast kapasitet som forårsaker ineffektivitet. Cloud HPC med Simcenter X-studiepoeng forvandler HPC til en OPEX, noe som øker fleksibiliteten og smidigheten.

Utnytt fleksibilitet
Bruk den i stedet for å eie og administrere maskinvare lokalt, eller få enkel tilgang til ekstra HPC-kapasitet i skyen i travle perioder. Bruk så mye eller så lite du trenger med betaling etter hvert som du bruker priser og ingen begrensninger på antall samtidige økter eller lisenser for simuleringsverktøy.

Se nettskybasert CFD-simulering i aksjon

Finn ut hvordan simuleringsteam bruker skybasert HPC i Simcenter X for å gå raskere og gjøre mer.

Sikker, privat og alltid tilgjengelig

Simcenter X-kreditter gir en robust HPC-tjeneste for simuleringsbrukere, som prioriterer personvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Med Siemens og AWS beste praksis følger Simcenter X bransjestandarder og har ulike sertifiseringer. For mer informasjon, les Siemens og AWS-fellesskapet whitepaper om arkitektur og sikkerhet.

Certifications logos held by Siemens Digital Industries Software.

Teamcenter Del

Et integrert skybasert verktøy designet for å muliggjøre øyeblikkelig, sikkert og enkelt samarbeid.

Lær mer