Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Testxpress?

Simcenter Testxpress er en kompromissløs lyd-, vibrasjons- og holdbarhetsanalysator. Den kombinerer brukervennligheten til en tradisjonell analysator med høyhastighetsytelsen og målekvaliteten til et avansert målesystem. Det er den perfekte løsningen for et bredt spekter av vibrasjons- og akustiske ISO-standarder og leveres med et brukervennlig grensesnitt. Simcenter Testxpress integrerer 40 års ingeniørerfaring og er en del av en komplett portefølje av skalerbare test- og ingeniørløsninger.

Optimaliser produktiviteten fra feilsøking til sertifiseringstesting
Simcenter Testxpress er designet for brukervennlighet og optimal produktivitet for ulike typer vibrasjons-, akustikk- eller holdbarhetsrelaterte oppgaver, for eksempel feilsøking, verifiseringsarbeid, mobil testing eller kvalifiserings- og sertifiseringstesting. Simcenter Testxpress dekker alle industribehov - fra bilproduksjon eller hvitevarer til maskinkomponenter eller forretningselektronikk. Det intuitive brukergrensesnittet er tilgjengelig på forskjellige språk, og systemet viser alle relevante parametere. For ISO-sertifiseringstesting er alle kontroller og krav fra ISO-standardene hardkodet i programvaren, slik at du ikke trenger å bekymre deg for detaljer; bare å klikke på noen få knapper vil generere ISO-standardisert rapport, slik at uerfarne operatører kan utføre testene.

Med det interaktive skjermoppsettet kan brukerne dra og slippe data, legge til skjermer og enkelt sammenligne målinger. Dette gir en kort læringskurve og optimal effektivitet.

Få tilgang til raskere testing og enklere diagnose
Simcenter Testxpress er designet for optimal produktivitet og gir den rette kombinasjonen av anskaffelses- og analysefunksjoner. Systemet viser øyeblikkelige resultater og sparer rå tidsdata for sikkerhetskopiering eller videre etterbehandling. Simcenter Testxpress tilbyr enkel tilgang til avanserte elektroniske verktøy som filtrering, utjevning, gjennomsnitt og en matematisk kombinasjon av kanaler. I kombinasjon med spesifikke løsninger for ISO-sertifiseringstesting gir den en komplett plattform for alle daglige oppgaver og lar deg:

  • Utfør rask Fourier-transformasjon (FFT), orden, oktav, tellefunksjoner og gjennomstrømning parallelt mens du viser sanntidsresultater på skjermen
  • Valider datakvaliteten på stedet — diagnostiser problemer under målinger

Sikre det ideelle verktøyet for feilsøking og sertifiseringstesting
Simcenter Testxpress har kraftige funksjoner for å automatisere spesifikke målekampanjer, fra måleoppsett og dedikert etterbehandling til generering av endelige rapporter i MS Office, slik at du kan:

  • Automatiser måleprosedyrer fra anskaffelse til rapportering
  • Forbered målingskampanjer på forhånd og reduser installasjons- og gjennomføringstiden
  • Bruk forhåndsdefinerte ISO-maler for sertifiseringstesting
  • Lås kritiske parametere for å sikre datakvalitet og konsistens

Ta en nærmere titt på Simcenter Testxpress

Finn ut hvordan Simcenter Testxpress kan hjelpe deg med å kvalifisere støy, vibrasjoner og holdbarhet til produktene dine.

Simcenter Testxpress-funksjoner