Øk testeffektiviteten og levere mer pålitelige resultater. Simcenter Testlab programvarepakke er sømløst integrert med Simcenter SCADAS maskinvaresystemer for datainnsamling og kan være en fremtidssikker investering eller en mer smidig, skalerbar og fleksibel tidsbegrenset løsning for å svare på ytelsestekniske utfordringer. Den dekker de omfattende testkravene til støy- og vibrasjons- og holdbarhetsingeniører.
Forbedre produktiviteten med innebygde arbeidsflyter
Med sitt unike arbeidsflytbaserte grensesnitt setter Simcenter Testlab nye standarder for brukervennlighet, produktivitet og datakonsistens. Programvaren guider brukeren gjennom trinnene i testkampanjen, og foreslår optimale innstillinger for måling og analyse. Sømløs datadeling mellom forskjellige applikasjoner gir enorme effektivitetsgevinster. Innebygd analyse under anskaffelse akselererer testprosessen og garanterer optimal datakvalitet.
Reis rett til kilden til støy- og vibrasjonsproblemer
Simcenter Testlab veileder brukerne direkte til kilden til problemet ved hjelp av omfattende analysemuligheter. Det gjør det mulig for testteam å effektivt feilsøke designproblemer og spore årsaken til et problem direkte til kilden. Den støtter enkle hva-hvis-analyser for raskt å evaluere mulige løsninger og løse problemet effektivt, kostnadseffektivt og raskt.
Realiser potensialet i den skiftende testverdenen
Ved å teste eksisterende komponenter og benchmarking av konkurrerende produkter, brukes Simcenter Testlab i stor grad til å forhåndslaste data inn i simuleringsprosessen. Det gir også lasteinformasjon og tilbakemelding for å oppdatere virtuelle modeller. Den brukes systematisk til å tilveiebringe testavledede modeller for komponenter og underenheter som er for komplekse til å modellere virtuelt. Simcenter Testlab software er enkel å integrere i Simcenter Amesim programvare og gir kritisk støtte for å gjøre virtuell simulering effektiv og realistisk. Lisensieringsalternativene for Simcenter Testlab gir fleksibiliteten som trengs for å øke testbrukernes produktivitet med muligheter for å kjøpe, abonnere i ett år eller lenger og skalere programvarebruken din til dine faktiske behov gjennom verdibasert lisensiering.
Øk testeffektiviteten og produktinnovasjonen med Simcenter Testlab
Lær hvordan du kan øke effektiviteten og produktinnovasjonen ved å takle moderne tekniske utfordringer ved hjelp av Simcenter TestLab — programvaren for datainnsamling, analyse og modellering.