Simcenter lydkamera forbedrer produktets akustiske design. Den robuste, modulære designen støtter mange applikasjoner for lydkildelokalisering over et bredt frekvensområde, både i det fjerne og nære akustiske feltet. Den dedikerte programvaren viser resultater umiddelbart etter oppstart. Det gir klare, grafiske resultater som er enkle å tolke og dele. For økt teknisk innsikt kan du også kombinere Simcenter Sound Camera-maskinvaren med Simcenter Testlab software.
Fremskynde akustisk feilsøking
Dette modulære digitale mikrofonarrayet av høy kvalitet gir en øyeblikkelig oversikt over lydkilder for ethvert støygenererende objekt. Det kan enkelt brukes av sporadiske brukere så vel som eksperter. Det hjelper deg med å bekrefte at du jobber med riktig problem, og akselererer dermed akustisk feilsøking.
Bruk et robust digitalt array
Systemet er designet for å være en allsidig løsning, med armer som kan legges til eller fjernes, noe som gjør det til et utmerket verktøy å jobbe med under flere testforhold. All elektronikk er integrert i matrisen. Enheten er direkte koblet til programvaren med en enkelt kabel. Den måler automatisk avstanden til kildeobjektet.
På grunn av sin lette aluminiumsdesign er matrisen robust og støtsikker, men den kan håndteres komfortabelt gjennom en målekampanje. Den kan enkelt og sikkert transporteres på grunn av lett, men robust emballasje.
Få tilgang til interaktiv analyse i sanntid
Simcenter lydkamera viser resultatene umiddelbart etter oppstart. All relevant informasjon vises i en enkeltarksapplikasjon på en klar og grafisk måte. Det krever ingen trening. Sanntidsprogramvaren er svært interaktiv, slik at du kan endre frekvensområdet, skjerminnstillingene og gjennomsnittsmetoden. Enhver endring oppdaterer kildens plasseringskart, slik at du kan akselerere etterforskningen.
Hvordan lokalisering av lydkilder bidrar til å redde gruvearbeidernes hørsel
Simcenterløsningen reduserte testing- og måletid betydelig, reduserte kostnader og hjalp gruveselskaper med å oppnå tryggere arbeidsmiljøer raskere og mer effektivt.