Test og feilsøk produktet umiddelbartSimcenter SCADAS XS hjelper deg med å utføre raske og pålitelige målinger og leveres med et nettbrett for øyeblikkelig undersøkelse, diagnostikk og feilsøking. Med sin kompakte design passer Simcenter SCADAS XS komfortabelt i hånden din. Den har pålitelig innebygd datalagring og en hel arbeidsdag med batteriautonomi, noe som gir fleksibiliteten du trenger for å forbedre testeffektiviteten.
Spill hele det innspilte lydbildet på nyttSimcenter SCADAS XS kan kombineres med et valgfritt Simcenter SCADAS 3D-binauralt hodesett for kostnadseffektiv binaural opptak og umiddelbar dataavspilling av høy kvalitet av alle analoge, Sony/Philips digitale grensesnittformat (S/PDIF) eller hodesettkanaler. Denne integrerte avspillingsfunksjonen gir en enkel og effektiv måte å validere akustisk kvalitet på.
Utvidelse av Simcenter SCADAS XS-systemerDu kan kombinere ulike Simcenter SCADAS XS-systemer i et distribuert testoppsett som betrakter de forskjellige systemene som individuelle frontend. Det kombinerte systemet synkroniserer tidssignaler mens de strømmer til en enkelt målefil etter presisjonstidsprotokollen (PTP) basert på Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 1588 standard. Denne konfigurasjonen lar deg sette opp stjernetopologier med en kabellengde på 50 meter ved hjelp av en standard Ethernet-tilkobling.
Ta en nærmere titt på Simcenter SCADAS XS
Lær hvordan du kan dra nytte av det lille, men kraftige SCADAS XS-anskaffelsessystemet for å nå testmålene dine.