En komplett portefølje for alle felt- og laboratorietestkrav
Simcenter SCADAS Mobile hardware inkluderer forskjellige systemer for å tilfredsstille alle dine mobile testbehov, fra ultralette, men robuste systemer på 2,5 kg (kg) som har en nominell 2,5-timers batteriautonomi, til bærbare systemer som kan være vert for fra åtte til 216 kanaler i en enkelt ramme.
Bygg et stort testoppsett i feltenVed hjelp av Simcenter SCADAS Mobile kan du bygge et stort felttestoppsett med flere rammer for å utvide mobile målinger til å omfatte hundrevis av inngangskanaler. Alle systemer kan fungere i en ekte hovedsekundær konfigurasjon med fullt synkroniserte data lagret i en målefil. Den distribuerte anskaffelsen skjer gjennom optisk kabling, og du kan enkelt kjede flere rammer til en enkelt måleplattform.
KomponentsertifiseringstestingI tillegg kan du utvide hvilket som helst Simcenter SCADAS Mobile-system til å bli en frontend for vibrasjonskontrollapplikasjoner eller sertifiseringstesting av individuelle komponenter under driftsbelastning.
Simcenter SCADAS Community
Oppdag brukerfellesskapet som samler et stort antall tekniske artikler som svarer på mulige spørsmål på Simcenter SCADAS. Hvis du ikke finner svaret, kan du stille spørsmålet ditt i forumet.