Innhenting av laboratoriedata med høy ytelse
Simcenter SCADAS Lab tilbyr kanaltelluavhengig signalkondisjonering og eksepsjonell gjennomstrømningsytelse, noe som gjør løsningen til et utmerket valg for applikasjoner som modal testing med høyt kanalantall, vibrasjonstesting av fly, akustisk høyhastighets gjennomstrømning eller turbintesting. I tillegg, med laboratoriemobilitet, kan du koble systemet direkte til Simcenter SCADAS Mobile eller Simcenter SCADAS Recorder for ytterligere målinger uten å opprette et nytt testoppsett.
En utvidbar løsning for krevende laboratorietestingDu kan enkelt koble flere slaverammer til Simcenter SCADAS Lab ved hjelp av optiske fiberkabler. Denne typen modularitet er praktisk for støy- og vibrasjonslaboratorier og lar deg konfigurere et flerrammesystem for mer enn 1000 kanaler. Du kan sette sammen individuelle rammer i hovedsekundære konfigurasjoner og kjøre dem som en enkelt enhet.
Test kostbare varer på en sikker måteMed en nødstopp for maskinvare kan du utvide hvilket som helst Simcenter SCADAS Lab-system til å bli en frontend for vibrasjonskontrollapplikasjoner. Dette inkluderer en 24-bit effektiv digital-til-analog-omformer (DAC) utgang med konisk oppstart og avstengning. Den har en statusutgang for avanserte synkroniseringsformål og lar deg kontrollere sikkerheten ved hjelp av maskinvarens nødstopp og en strømvakthundfunksjon.
Simcenter SCADAS Community
Oppdag brukerfellesskapet som samler et stort antall tekniske artikler som svarer på mulige spørsmål på Simcenter SCADAS. Hvis du ikke finner svaret, kan du stille spørsmålet ditt i forumet.