Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter SCADAS ES?

Testprogrammer blir mer komplekse, og krever at ingeniører innhenter og synkroniserer data på tvers av flere sensortyper, måledomener og anskaffelsessystemer. Samtidig må teamene konfigurere tester raskere, validere data tidligere og tilpasse seg endrede programkrav uten å erstatte eksisterende maskinvare.

Simcenter SCADAS ES hjelper ingeniørteam med å takle denne kompleksiteten gjennom en modulær arkitektur som skaleres fra enkle oppsett til komplekse målescenarier. Ingeniører kan konfigurere systemet for å møte deres målebehov, få tilgang til det samtidig fra flere enheter og integrere arbeidsflyter for anskaffelse, validering og analyse ved hjelp av Simcenter SCADAS Go, Simcenter Testlab Go og Simcenter Testlab.

Resultatet er en strømlinjeformet vei fra instrumentering til teknisk innsikt, noe som hjelper team med å jobbe mer effektivt mens de lager pålitelige, gjenbrukbare og AI-klare data.

Simcenter SCADAS ES

Test raskere, arbeid smartere, skalér trygt

Opptil 50% raskere oppsett og validering

Konfigurer systemet rundt målebehovene dine ved hjelp av modulær maskinvare, fleksibel systemtilgang og parallelle oppsettarbeidsflyter. Valider målinger raskere og fortsett testingen.

Opprett klarerte, AI-klare data

Fang synkroniserte, godt kommenterte multifysikkmålinger som hjelper deg med å unngå unødvendige testkjøringer, sikre datakonsistens og gi et pålitelig grunnlag for ingeniøranalyse, digitale tvillinger og AI-modellutvikling.

Gjør data til beslutninger raskere

Koble testforberedelse, anskaffelse, validering og analyse i en skalerbar ende-til-ende-arbeidsflyt. Reduser manuelle overleveringer og akselerere tilgangen til tekniske resultater på tvers av et bredt spekter av testscenarier.

Skaler uten å starte på nytt

Start med måleevnen du trenger i dag, og utvid etter hvert som applikasjoner, kanaler og krav utvikler seg. En modulær arkitektur, åpent økosystem og skalerbare programvarearbeidsflyter bidrar til å beskytte anskaffelsesinvesteringen din.

Simcenter SCADAS ES

Hvordan Simcenter SCADAS ES leverer forskjellen

Select...

Bygg akkurat det du trenger

Ingen to tester er identiske. Simcenter SCADAS ES lar deg konfigurere et system ved hjelp av strøm-, nettverk-, kondisjonerings- og prosesseringsenheter tilpasset dine målebehov. Start i det små og utvid etter hvert som applikasjoner, kanaler og prosjektkrav utvikler seg.

Høydepunkter

  • Konfigurer systemer rundt faktiske målebehov
  • Skaler kanaler og funksjonalitet trinnvis
  • Minimer unødvendige maskinvareinvesteringer
  • Gjenbruk eksisterende investeringer etter hvert som kravene øker
SimCenter-SCADAS-ES-modularitet med stabelbasert arkitektur
Simcenter SCADAS ES

Simcenter SCADAS ES funksjoner

Select...

Konfigurere et stablebasert anskaffelsessystem

Simcenter SCADAS ES er bygget rundt en modulær stakkarkitektur som kombinerer strøm- og nettverksgrensesnittenheter med utskiftbare måle-, opptaks- og behandlingsmoduler. Systemene kan konfigureres for spesifikke testkrav og utvides etter hvert som behovene utvikler seg.

Strøm- og nettverksgrensesnitt (PNI/PNU)

  • Systemfundament
  • Strømfordeling
  • Nettverkstilkobling
  • Synkroniseringstjenester

Kondisjoneringsenheter

  • Utskiftbare målemoduler
  • Støtte for ulike sensorteknologier
  • Datainnsamling med flere domener

Opptaker og prosesseringsenheter

  • Lokal opptak
  • Kantbehandling
  • Frittstående drift
Simcenter SCADAS ES

Bransjeapplikasjoner

Select...

Fremskynde validering fra laboratorium til drift i den virkelige verden

Utvikling av dagens kjøretøy og mobile maskiner krever synkronisert testing på tvers av støy-, vibrasjons-, holdbarhets-, elektrifisering- og energistyringsdisipliner. Simcenter SCADAS ES gir en skalerbar plattform som kobler sammen laboratorier, tester mark- og feltmålinger, slik at teamene kan fange klarerte data raskere og ta sikre tekniske beslutninger tidligere.

Applikasjoner

  • Støy, vibrasjon og hardhet (NVH)
  • Holdbarhet
  • Overføringsbaneanalyse (TPA)
  • Electrification
  • Kjøretøyets energistyring (VEM)
  • Datainnsamling av veibelastning
Ingeniører innhenter kjøretøydata ved hjelp av Simcenter SCADAS ES med Simcenter SCADAS Go
Et modulært system

Simcenter SCADAS ES Enheter

Select...

Ryggraden for strøm, synkronisering og tilkobling

Simcenter SCADAS ES Strøm- og nettverksgrensesnittenheter utgjør den essensielle ryggraden for hele målesystemet. De leverer stabil kraft, presis synkronisering, høyhastighets tilkobling og innebygde kontrollfunksjoner, noe som muliggjør pålitelig drift av både frittstående og distribuerte testoppsett på tvers av Simcenter SCADAS ES- og RS-konfigurasjoner.

SCES-PNI

SCES‑PNI-enheten driver og kobler sammen SCADAS ES-stabler mens den administrerer synkronisering, kommunikasjon og systemkontroll. Det muliggjør sømløs tusenfryd og sikrer jevn, synkronisert drift på tvers av alle tilkoblede enheter.

SimCenter-SCADAS-ES-PNI-Enhet-1280x720
  • Sentralisert strømforsyning for SCADAS ES-stabler (opptil 96 W)
  • Høyhastighets Ethernet-tilkobling for vertskommunikasjon og seriekjeding
  • Tverrplattformtilkobling som støtter både SCADAS ES- og SCADAS RS-enheter
  • IRIG‑B-synkronisering for presis tidsjustering på tvers av distribuerte systemer
  • Ekstern og lokal systemkontroll via på/av-grensesnitt
  • Ombord Simcenter SCADAS Go-applikasjoner for konfigurasjon og opptak

SCES-PNU

SCES-PNU-enheten utvider mulighetene til PNI ved å legge til integrert batteribackup, trådløs tilkobling og fleksibel strømstyring. Det sikrer kontinuerlig drift i mobile eller ustabile strømmiljøer samtidig som den muliggjør ekstern tilgang og systemautonomi.

SimCenter-SCADAS-ES-PNU-Enhet-1280x720
  • Integrert avbruddsfri strømforsyning (internt batteri) for kontinuerlig drift
  • Utvidet inngangsspenningsområde som støtter ulike strømmiljøer
  • Trådløs tilkobling via innebygd Wi-Fi for ekstern tilgang og overvåking
  • Full PNI-funksjonalitet: strømlevering, synkronisering, tilkobling og kontroll
  • Ombord Simcenter SCADAS Go konfigurasjons- eller opptakerapplikasjon
Simcenter SCADAS Go

Innebygd måleapp, klar umiddelbart

Simcenter SCADAS Go er det innebygde nettbaserte målemiljøet som kjører direkte på Simcenter SCADAS ES-maskinvare. Det muliggjør rask konfigurasjon, overvåking og validering av målinger på anskaffelsesnivå — uten programvareinstallasjon og ingen lisenskrav.

Den er tilgjengelig fra alle enheter, inkludert bærbare datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner, og lar ingeniører samhandle med måleoppsettet i sanntid, enten det er på stedet eller eksternt.

Ved å aktivere tidlig datavalidering og umiddelbar tilbakemelding under testing, reduserer Simcenter SCADAS Go omarbeiding, akselererer iterasjon og forbedrer samarbeidet på tvers av distribuerte team.

SIMCENTER TESTLAB GÅ

Lisensfri oppkjøpsprogramvare for Windows-PCer

Simcenter Testlab Go er et lisensfritt anskaffelsesmiljø for Windows-PCer som gjør det mulig for ingeniører å konfigurere, verifisere, kalibrere, skaffe og validere målinger uten å kreve ytterligere programvarelisenser for anskaffelse. Den er bygget for daglige testaktiviteter, og gir en kjent skrivebordsopplevelse som hjelper team med å gå raskt fra instrumentering til validerte data.

Simcenter Testlab Go er designet for ingeniører som foretrekker en PC-basert arbeidsflyt, og støtter måleoppsett og verifisering, sensorkalibrering, anskaffelse, validering og eksport i ett enkelt miljø. Programvaren integreres direkte med Simcenter SCADAS ES-maskinvare, forenkler distribusjonen samtidig som den opprettholder kompatibilitet med bredere arbeidsflyter for Simcenter testing.

Ved å kombinere konfigurasjons-, kalibrerings- og valideringsaktiviteter i én arbeidsflyt hjelper Simcenter Testlab Go ingeniørteam med å redusere installasjonsinnsatsen, validere data tidligere og akselerere veien fra måling til tekniske beslutninger.

Simcenter Testlab

Utvid arbeidsflyten med Simcenter Testlab

Mens Simcenter SCADAS Go og Simcenter Testlab støtter rask innhenting og validering, tilbyr Simcenter Testlab et omfattende miljø for avansert databehandling, analyse og rapportering

Måledata fra Simcenter SCADAS ES kan sømløst brukes i Simcenter Testlab for å utføre detaljert ingeniøranalyse, korrelere test- og simuleringsresultater og generere rapporter av høy kvalitet.

Sammen muliggjør Simcenter SCADAS ES, Simcenter SCADAS Go og Simcenter Testlab en kontinuerlig og skalerbar arbeidsflyt — fra måling til innsikt.

Bærbare mobile enheter og autonome smarte opptakere som er en del av Simcenter SCADAS hardware.

Hold Simcenter SCADAS hardware i topp stand

Finn ut mer om vedlikeholds- og kalibreringskontraktene som er tilgjengelige.

les mer

Relaterte ressurser

SimCenter-SCADAS-familien

Akselerere fysisk testing med Simcenter SCADAS

Simcenter™ SCADAS™ -maskinvare dekker behov for datainnsamling gjennom hele testingslivssyklusen, fra tidlig utvikling til endelig validering.

Les e-bok

Ofte stilte spørsmål