Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter SCADAS?

Stol på fleksibiliteten, ytelsen og presisjonen til Simcenter SCADAS hardware for å utføre et bredt spekter av multifysikkmålingskampanjer.

Enhver Simcenter SCADAS hardware støtter en rekke analoge og digitale transdusere for akustisk, vibrasjons- og holdbarhetsteknikk. Maskinvaren er sømløst integrert med Simcenter Testlab for akselerert testoppsett og nøyaktige resultater, og kan være en fremtidssikker investering eller en mer smidig, skalerbar og fleksibel tidsbegrenset løsning for å svare på dine ytelsestekniske utfordringer.

Ta det raske sporet fra måling til innsikt

  • Mål og synkroniser et stort utvalg av analoge og digitale sensordata for behandling og analyse i en enkelt fil
  • Oppnå høy datagjennomstrømning for både lave og høye samplingshastigheter
  • Bruk et enkelt system for multifysikkapplikasjoner
  • Unngå flere individuelle tester for å få instrumenteringstid
  • Standardisere, automatisere eller kjøre tester autonomt
  • Effektiviser datainnsamling, behandling, analyse, rapportering og deling i én enkelt
    integrert programvareapplikasjon
  • Tilrettelegge for plug-and-play-distribusjon

Finn en testløsning som passer bransjens behov

  • Kjøp eller abonner permanent i et år eller lenger, for å svare på både langsiktige og kortsiktige prosjektkrav
  • Kombiner ulike systemer i et distribuert oppsett
  • Dekker et bredt utvalg av kritiske applikasjoner for multifysikk
  • Kombiner bærbare systemer for feltmålinger med laboratoriefrontender med høyt antall kanaler
  • Overfør en stor mengde data over lange avstander og flere rammer

Optimaliser målepresisjonen og datakvaliteten

  • Begrenset harmonisk forvrengning
  • Svært presis fasematching
  • Toppmoderne signal/støy-forhold og dynamisk rekkevidde
  • Nøyaktig synkroniserte tidsdata for både lav- og høyvarierende signaler, selv over lange avstander eller i et distribuert testoppsett

Utforsk Simcenter SCADAS-portefølje

Ta en nærmere titt på de komplette Simcenter SCADAS-løsningene for dine målebehov.

Futuristisk Siemens Simcenter Testlab med avansert testutstyr og en forsker i hvit labfrakk.

Hva er nytt i Simcenter SCADAS 2506?

Effektiv, allsidig og åpen datainnsamling

Utforsk Simcenter SCADAS-produkter

Bærbare mobile enheter og autonome smarte opptakere som er en del av Simcenter SCADAS hardware.

Hold Simcenter SCADAS hardware i topp stand

Utforsk vedlikeholdskontrakter for å sikre nøyaktig kalibrering og minimere risikoen for uventet nedetid.

Simcenter SCADAS-funksjoner