Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Micred Power Tester?

Simcenter Micred Power Tester kombinerer aktiv effektsyklus med forbigående termisk karakterisering og termisk strukturundersøkelse. Utfør den ikke-destruktive strukturfunksjonsvurderingen mens enheten er montert, og gir en fullstendig elektrisk og strukturell vurdering av enheten.

Stol på et pålitelig verktøy
Simcenter Micred Power Tester støtter automatisk testing og diagnose av mulige feilårsaker til strømkomponenter på produksjonsgulvet. Energibehovet til både forbruker- og industrielle elektroniske systemer øker, og leverandører av kraftelektronikkomponenter så vel som OEM-er står overfor utfordringen med å tilby de svært pålitelige systemene som trengs for luftfart, elektriske kjøretøyer, tog, kraftproduksjon og gjenbrukbar energiproduksjon. Simcenter Micred Power Tester kan drive modulene gjennom titusenvis, potensielt millioner, sykluser samtidig som den gir en sanntids feildiagnose.

Motta feildiagnose i sanntid
Simcenter Micred Power Tester er den eneste maskinen som er bygget for produksjon så vel som laboratoriemiljøer som utfører automatisert strømsyklus samtidig som den produserer analytiske data for sanntids diagnose av pågående feil. Den er designet for å utføre levetidstesting for å teste påliteligheten til applikasjoner som bruker kraftelektroniske moduler.

Fremskynde prosessen
Simcenter Micred Power Tester er unik siden den gir helautomatisk strømtesting og sykling samtidig, på samme maskin, uten å måtte fjerne enheten som testes under prosessen. Et enkelt berøringsskjermgrensesnitt gjør det mulig for en tekniker å bruke den på produksjonsgulvet og/eller feilanalyseingeniør til å bruke den i laboratoriet.

Karakteriser IGBTS for biler - en unik ikke-destruktiv testmetode for kraftsyklus

Denne artikkelen diskuterer den unike, ikke-destruktive kraftsyklus-testmetoden for å karakterisere disse kritiske komponentene: forstå varmebane, redusere risikoen for svikt og forbedre påliteligheten under høye belastninger.

Funksjoner for Simcenter Micred Power Tester

Termisk testing

Familien av maskinvareløsninger for termisk karakterisering gir komponent- og systemleverandører muligheten til nøyaktig og effektivt å teste, måle og termisk karakterisere halvlederintegrerte kretspakker, enkelt- og array-lysdioder, stablede og flerdie-pakker, kraftelektronikkmoduler, egenskaper for termisk grensesnittmateriale (TIM) og komplette elektroniske systemer.

Våre maskinvareløsninger måler direkte de faktiske varme- eller kjølekurvene til pakkede halvlederenheter kontinuerlig og i sanntid, i stedet for kunstig å komponere dette fra resultatene fra flere individuelle tester. Måling av den sanne termiske transientresponsen på denne måten er langt mer effektiv og nøyaktig, noe som fører til mer nøyaktige termiske beregninger enn steady-state-metoder. Målinger trenger bare å utføres en gang per prøve, i stedet for gjentatt og et gjennomsnitt tas som med steady-state-metoder.

Les mer om termisk testing

Se webinarer

A visual of the Simcenter Micred Powertester hardware.
Webinar på forespørsel

Forbedring av termisk design av kraftelektronikk

Hvordan bruke termisk forbigående testing, elektronikkkjølingssimulering og nøyaktig modellkalibrering for å forbedre termisk design.

Simcenter termisk transienttesting, elektronikkkjølingssimulering og modellkalibrering utføres på en bildel