Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Micred?

Ikke-destruktive, repeterbare og standardiserte testmetoder
Simcenter Micred-serien av maskinvare- og programvareprodukter er designet for å evaluere elektroniske komponenters termiske ytelse under statiske og dynamiske forhold. Det termiske transiente testsystemet fungerer ved raskt å endre den påførte oppvarmingseffekten til en enhet under test (DUT) og måle temperaturresponsen. Koblingstemperaturen registreres basert på en temperaturfølsom parameter etter brukerens valg under kalibreringstrinnet. Metodene er i samsvar med allment vedtatte bransjeretningslinjer, for eksempel JEDEC-standarder og ECPE Automotive Qualification Guidelines (AQG). De resulterende dataene brukes til å generere termiske impedansprofiler, som gir innsikt i komponentens termiske oppførsel.

Bestemme termiske beregninger, termisk pålitelighet og kvalitetsvurdering
Impedansprofiler brukes deretter til å identifisere potensielle termiske problemer, slik som termisk baneforringelse og enhver endring i termisk motstand kan spores til et sted. Det er et utmerket verktøy for å diagnostisere termiske effekter av aldring, skader, svikt, etc., med sanntidsdeteksjon av trådbindingsbrudd, loddetetretthet, dyser og substratsprekker.

Høy kvalitet på tvers av et bredt spekter av applikasjoner
Simcenter Micred testverktøy tilbyr en rekke systemer designet for å møte behovene til forskjellige applikasjoner og bransjer. Disse systemene har avanserte måle- og kontrollteknologier med høy nøyaktighet, hastighet og presisjon. De brukes av forskningssentre så vel som i halvleder-, forbrukerelektronikk-, bil- og LED-industri under komponentkonstruksjon, prototyping og testing.

En arv av innovasjon
Simcenter Micred-familien ble opprinnelig utviklet av forskere ved Institutt for elektronenheter ved Budapest University of Technology and Economics (BME). Siemens fortsetter å videreføre denne arven av innovasjon fremover.

Termisk karakterisering av halvlederpakken - termiske beregninger, pålitelighet til kvalitet

Se dette webinaret på forespørsel om termisk karakterisering ved hjelp av termisk forbigående måleteknologi.

casestudie

KeenusDesign

Lær hvordan KeenusDesign bruker Simcenter Micred til å teste elektronikk ikke-destruktivt for termiske egenskaper tidlig i utviklingen.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.
Case Study

Shortening thermal test cycles and improving circuit board designs to meet thermal reliability requirements

Selskapet:KeenusDesign

Industri:Electronics, Semiconductor devices

Plassering:Higashiyamato-shi, Tokyo , Japan

Siemens programvare:Simcenter Micred Power Tester, Simcenter Micred T3STER

Simcenter Micred-funksjoner

Utforsk Simcenter Micred hardware-produkter

Lær mer