Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Infografikk representerer en bærekraftig verden.
EN MER BÆREKRAFTIG VERDEN

Koble til

Mange av oss er avhengige av en pålitelig og konstant strømforsyning. Elektrisitet står for 13,8 milliarder tonn klimagassutslipp per år. Finn ut hvordan Simcenter hjelper til med å utvikle en lavkarbonfremtid med pålitelig og bærekraftig elektrisitet for alle.

Hva er de reneste formene for elektrisitetsproduksjon

Målt i utslipp av CO2-ekvivalenter per gigawatt-time strøm over kraftverkets livssyklus. 1 gigawatt-time er det årlige strømforbruket til 160 personer i EU.

Energikilde

Luftforurensning per terawatt-time (TWh) elektrisitet

Brunt kull

32.72

Kull

24.62

Olje

18.43

Biomasse

4.63

Gass

2.82

Vannkraft

1.30

Vind

0.04

Kjernefysisk

0.03

Solenergi

0.02

A bulb.
TANKELEDELSE

Holder lysene på i en klimakrise

Midt i klimakrisen kommer fortsatt 63% av elektrisiteten vår fra forbrenning av karbondioksid. Vi undersøker hvordan simulering bidrar til å levere en lavkarbonfremtid.

Infografikk som representerer klimakrisen.
Casestudie

Danmarks Tekniske Universitet

Institutt for vindenergi, Danmarks Tekniske Universitet samarbeider med Siemens for å bruke Simcenterløsninger for det innovative ReliaBlade-prosjektet.

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity
Case Study

International university uses Simcenter to test wind turbine blade longevity

Selskapet:Department of Wind Energy, Technical University of Denmark

Industri:Energy & utilities

Plassering:Roskilde, Denmark

Siemens programvare:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions