Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter 3D?

Simcenter 3D hjelper deg med å modellere og evaluere kompleks produktytelse gjennom revolusjonerende forbedringer i simuleringseffektivitet. Ved å integrere flere fysikkdomener sammen fra ett enkelt simuleringsmodelleringsmiljø, får du bedre innsikt i produktets ytelse raskere.

Engineer using Simcenter 3D to simulate modern engineering challenges.

Se hva som er nytt i Simcenter 3D 2506

Gå raskere

Simcenter 3D integrerer CAE forhånds-/etterbehandling med kraftige geometriverktøy. Den kobler analysemodeller unikt til designdata, sikrer synkronisering og akselererer simuleringsarbeidsflyter.

Modellere kompleksiteten

Simcenter 3D integrerer flere simuleringsløsere (strukturer, akustikk, dynamikk, termisk, elektromagnetikk) i ett miljø, og effektiviserer komplekse multifysikkprosesser for omfattende prediksjon av ytelse i den virkelige verden.

Utforsk mulighetene

Simcenter 3D muliggjør automatisert designutforskning, støtter tredjeparts løsere (ANSYS, Abaqus, Nastran, LS-Dyna), og tilbyr overlegen CAD-integrasjon for omfattende simulering på tvers av flere plattformer.

Hold deg integrert

Simcenter 3D integreres med den digitale tråden som spenner over 1D/3D-simulering og testing, og kobles til simuleringsdatahåndtering for å synkronisere med CAD, ruting, krav og produksjonsprosesser.

Nyt fleksibel lisensiering

Simcenter 3D tilbyr verdibasert tokenlisensiering, slik at teamene får fleksibel tilgang til de fleste moduler uten å kjøpe individuelle lisenser, noe som forbedrer samarbeid og ressursutnyttelse.

Simcenter 3D: Det siste

Oppdag det nyeste Simcenter 3D nytt først

Blogg utgitt den siste uken i hver måned

Simcenter 3D-programvarefunksjoner

Select...

Integrert, multidisiplinær for-/etterbehandling

I hjertet av Simcenter 3D er et sentralisert arbeidsmiljø for for-/etterbehandling av alle Simcenter 3D-løsninger for struktur, dynamikk, kompositter, holdbarhet, akustikk, termisk, flyt, bevegelse, optimalisering og elektromagnetikk. Dette integrerte miljøet hjelper deg med å oppnå raskere CAE-prosesser og effektivisere multidisiplinsimuleringer som integrerer alle Simcenter 3D-løsninger sammen, som termisk-mekaniske, vibroakustiske eller andre mer komplekse analyser. Simcenter 3Ds pre/post hjelper deg med å:

  • Rediger, defunksjon og abstrakt geometri raskt og intuitivt
  • Bygg alle slags nett med omfattende nettverktøy
  • Opprett og administrer FE-sammenstillinger (Finite Element) effektivt
  • Opprette, kjøre og evaluere simuleringsmodeller for flere vanlige tredjeparts CAE-løsere
  • Effektivt starte og overvåke simuleringer eksternt
Woman in front of the computer using the Simcenter 3D Software.

Last ned løsningsveiledningen:
Simcenter 3D Engineering stasjonær PC

Casestudie

TETTSITTENDE

Les hvordan DENSO bruker den integrerte prosessen Simcenter 3D og NX for å redusere komponentsimuleringstiden med 80 prosent ved å automatisere simuleringsprosesser for å effektivisere arbeidsflyter for bildesign og simulering.

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Selskapet:DENSO

Industri:Automotive & transportation

Plassering:Kariya, Aichi, Japan

Siemens programvare:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter

En plakat som annonserer Simcenter 3D-løsningsguide med blå bakgrunn og en persons hånd som holder en smarttelefon.

Tilleggsressurser

Få tilgang til ressurser for Simcenter 3D, den enhetlige og fullt integrerte CAE-løsningen designet for å akselerere kompleks, tverrfaglig produktytelsesprosjektering.

Ofte stilte spørsmål

Simcenter 3D-programvarefunksjoner

Tilleggsressurser

Lær mer