Utvikling av komplekse produkter involverer ofte flere designteam som jobber parallelt med en rekke modellerings- og simuleringsprosesser. Simcenter System Architect tilbyr uanstrengt samsimulering av flere heterogene modeller, noe som muliggjør samarbeid på tvers av domenegrenser og siloer.
Bruk co-simuleringsplattform for å modularisere systemsimulering Evaluer system design smertefritt med en svært fleksibel samsimuleringsmetode. Forstå flere viktige ytelsesindikatorer ved å kombinere mange simuleringsmidler til en enkelt arkitektur, enten bygget fra bunnen av eller importert fra en rekke kilder, inkludert Simcenter Amesim, Mathworks Simulink, Catia Magic, og standarder som Modelica SSP. Plugg raskt inn simuleringer av hvilken som helst metodikk eller troskap, drevet av en robust og bransjeledende samsimuleringsbackend.
Koble systemteknikk til systemsimulering Fremskynde systemdesign ved å utnytte systemprosjektering og simulering sammen. Oppretthold en enkelt kilde til sannhet ved å koble abstrakte simuleringsmidler direkte til systemarkitekturen, og sikre konsistens og sporbarhet gjennom hele produktets livssyklus. Utvid data- og modellrørledninger til en omfattende simuleringsfabrikk for å sikre en pålitelig verifiserings- og valideringsprosess. Endringer i system- eller simuleringsmodeller kan raskt og enkelt overføres til den digitale tråden, noe som sparer ingeniørtid.
Bruk modelladministrasjon i bedriften og utover Harmoniser både simuleringsarkitekturmodeller og gjenbrukbare biblioteker i bedriften og utover med modelladministrasjon. Behold kontrollen over immaterielle rettigheter med IP-frie og IP-fulle varianter av de samme simuleringsressursene samtidig som samarbeidet med partnere forbedres. Koble til ulike datahåndteringsverktøy fra filbasert Git til Teamcenter, den beste løsningen for produktlivssyklusadministrasjon (PLM) fra Siemens.
Gjenbruk simuleringsressurser fra mange verktøy og team Organiser simuleringsressurser fra forskjellige kilder (Simcenter Amesim, Matlab Simulink og funksjonell mock-up unit (FMU)) i et enkelt gjenbrukbart bibliotek for sømløst å utnytte bedriftens kunnskap. Simuleringsmidler utføres i sitt opprinnelige format - med programvaren som automatisk orkestrerer samsimuleringen. Interne team, leverandører og partnere kan samarbeide mens de fortsetter å jobbe i sine favorittutviklingsmiljøer.
Se det i aksjon
Evaluer designvarianter med Simcenter System Architect og Teamcenter Simulation.