Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter M-Star?

Simcenter M-Star er spesialbygget for miksing og bioprosessapplikasjoner. Det gjør det mulig for ingeniører og forskere å simulere forbigående blanding og prosessstrømmer som involverer væsker, gasser, partikler, varmeoverføring og flerfasefenomener ved hjelp av en GPU-innfødt gitter Boltzmann-løser. Den GPU-opprinnelige arkitekturen akselererer simuleringshastigheten samtidig som den muliggjør høyfidelitetsfysikk i stor skala. Med en intuitiv arbeidsflyt og integrerte analyseverktøy hjelper Simcenter M-Star organisasjoner med å redusere utviklingstiden, forbedre prosessparametere og nøyaktighet og bringe innovative produkter raskere på markedet.

Bioreaktorblandingsprosess med nedsenkede agitatorblader som skaper turbulent strømning og bobler i flytende medium.

Fremskynde simuleringer med GPU-kraft

Kjør komplekse transiente CFD- og multifysikksimuleringer betydelig raskere ved hjelp av en GPU-innbygget løser designet for effektivt å håndtere store modeller uten å gå på akkord med nøyaktigheten.

Fang fysikk i den virkelige verden

Fang opp forbigående blanding, partikkelsuspensjon, lufting, varmeoverføring og flerfaseinteraksjoner med Boltzmann-gitterteknologi med høy kvalitet for mer pålitelig teknisk innsikt.

Effektiviser arbeidsflyter for ingeniørarbeid

Gå fra geometri til resultater i et enhetlig miljø med integrerte funksjoner for forbehandling, etterbehandling og visualisering.

Utvalgte funksjoner

Intuitiv arbeidsflyt

Simcenter M-Star leverer en «Dag 1" produksjonsarbeidsflyt gjennom et intuitivt grensesnitt som eliminerer behovet for kompleks CAD-opprydding og tradisjonell volumnetting. Dette gjør det mulig for brukere å gå fra rå geometri til simuleringsresultater med høy kvalitet på bare timer i stedet for dager.

Akselerert simulering

Simcenter M-Stars ytelse er drevet av gitterBoltzmann-metoden (LBM) kartlagt på grafikkbehandlingsenheter (GPU) arkitekturer. Denne kraftige kombinasjonen gir enestående hastigheter, og forvandler uker med kompleks beregning til handlingsbare svar over natten. Ved å utnytte denne GPU-native LBM-løseren, kan ingeniører fundamentalt akselerere arbeidsflyten samtidig som de oppnår høyere troverdighet.

Illustrasjon som viser Lattice Boltzmann Method (LBM) akselerert av GPU-behandling for raskere simuleringer.

Forbigående fysikk

Simcenter M-Star muliggjør sanntidsprediksjon av forbigående 3D-fysikk, og gir ingeniører mulighet til nøyaktig å fange opp den sanne, tidsutviklende naturen til komplekse væskeprosesser. Ved å spesifisere egendefinerte væskeegenskaper og presise driftsforhold, kan teamene få dypere innsikt i kaotisk blandingsdynamikk.

Validerte spådommer

Simcenter M-Star tilbyr en validert Digital Twin for oppskalering og designbeslutninger, og leverer prediksjoner med høy kvalitet som støttes av omfattende fagfellevurdert litteratur og en bred validering mot eksperimentelle målinger og referansestudier.

Se tekniske papirer

Tekniske papirer og valideringsrapporter som viser verifisert simuleringsnøyaktighet og prediktiv pålitelighet.

Komme i gang med Simcenter M-Star

Select...

Bioreaktorer

De fleste biologiske prosesser er utviklet i laboratorieskala bordbioreaktorer med små driftsvolumer. Simcenter M-Star CFD hjelper deg med å skalere opp prosesser fra laboratorieskala til produksjonsskala med større hastighet og nøyaktighet enn noen gang før.

Bioreaktorsimulering som viser væskeblanding, gassdispersjon, nivåer av oppløst oksygen og hastighetsfordeling.

Se flere ressurser

Se

Webinar | Sanntids CFD-bioreaktormodeller med integrert prosesskontroll
Webinar | Beste praksis for bioreaktor-CFD
Se alle webinarer

Lese

Teknisk papir | CFD-er med høy kvalitet opptil 200 ganger raskere enn CFD-er med begrenset volum
Teknisk papir | Validering av gitter boltzmann LES for biofarmautstyr
Se alle tekniske papirer

Ofte stilte spørsmål