Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Hvorfor Simcenter Flotherm?

Med mer enn 34 års utvikling og tilbakemeldinger fra brukerne, er Simcenter Flotherm den ledende elektroniske kjølesimuleringsprogramvareløsningen for elektronisk termisk analyse. Det forkorter utviklingen på IC-pakke-, PCB- og kabinettnivå til store systemer som datasentre.

Fremskynde arbeidsflyten for termisk design av elektronikk

Simcenter Flotherm integreres med arbeidsflyten for elektronikkutvikling som et verktøy for termiske ingeniører for å utføre simulering og gi rettidig nøyaktige resultater og tilbakemelding til andre tekniske funksjoner. Den støtter termisk styring, simuleringsbasert beslutningstaking fra tidlig arkitektur til endelig termisk designverifisering. Dette hjelper forkortet utvikling, og bidrar også til å eliminere risikoen for kostbare pålitelighetsrelaterte garantikostnader eller eventuelle re-spinn i sent stadium.

Eksempelfunksjoner som hjelper ingeniører med å forkorte den termiske analyseprosessen inkluderer: innovativ SmartPart-teknologi, omfattende biblioteker, EDA- og MCAD-datahåndtering, en skreddersydd og stabil løsningsteknologi, toppmoderne kompakte termiske modelleringsteknikker, automatisk modellkalibrering til parametrisk analyse og optimaliseringsfunksjonalitet.

Utnytt nøyaktig, rask termisk analyse

Utnytt Simcenter Flotherm øyeblikkelig og pålitelig kartesisk gitter som passer til store komplekse elektronikkmodeller med tusenvis av komponenter, materialer og krefter. Simcenter Flotherm mesh and solver ble designet fra begynnelsen for å håndtere forskjellige lengdeskalaer fra sub-mikron til meter. Intelligent SmartPart-basert, objektassosiert rutenett eliminerer dessuten behovet for ombygging når plasseringer og orienteringer av objekter endres. Dette gjør at du kan gå raskere og holde fokus på simuleringsresultater og designe romforskning.

Reduser tiden for modelloppretting med intelligente SmartParts

Bruk Simcenter Flotherms termiske ingeniørorienterte grensesnitt, intelligent modellering og biblioteker til raskt å konstruere modeller for raske, nøyaktige studier for å støtte tidlig beslutningstaking om termisk arkitektur. Bygg modeller raskt ved hjelp av SmartParts-biblioteker med elektronikkspesifikke komponenter som kjøleribber, vifter, kabinetter, varmeledninger og mer.

Inkorporere EDA og mekanisk designdatakompleksitet under utvikling

Forbedre modellens kompleksitet og trofasthet etter hvert som EDA og mekaniske designteam utvikler seg under utviklingen. Du kan importere og forhåndsbehandle CAD-data. Håndter EDA-kompleksitet ved å bringe inn ECAD-data for kortruting og komponentlayoutinformasjon og modellering fra alle større EDA-programvarefilformater som ODB++ på en enkel måte. Bruk EDA Bridge for rask behandling og alternativer for passende modelleringsnivåer.

Hva er nytt?

An image representing detailed package model creation in Simcenter Flotherm 2510 using Simcenter Flotherm Pack Utility

Lær om forbedringer av Simcenter Flotherm Pack-verktøyet for å lage detaljerte termiske modeller med mono-chip IC-pakke, to-motstand (2R) og DELPHI kompakte termiske modeller, pluss utforske nye biblioteker med ROHM Semiconductor-komponenter.

Simcenter Flotherm-funksjoner

Lær mer