Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Prøv Simcenter FLOEFD CFD-programvare — 30-dagers online prøveversjon

Opplev CFD-simulering direkte i CAD ved hjelp av faktisk geometri med Simcenter FLOEFD software. Enten du bruker NX, Solid Edge eller Creo, kan du få praktisk erfaring med frontlasting av væskestrømsimuleringsstudier og varmeoverføringsanalyse tidligere.

Utforsk CAD-innebygd CFD selv

Online prøveversjoner tilbyr en rask og enkel måte å oppleve bruk av CFD i ditt foretrukne CAD-miljø.

  • Tilgang online via nettleseren din
  • Ingen store nedlastinger eller installasjonskrav
  • CAD-miljøet er forhåndskonfigurert med Simcenter FLOEFD installert
  • Eksempelmodellfiler og guidede simuleringsopplæringsprogrammer er inkludert
  • Du kan få tilgang til din online prøveperiode når som helst raskt i løpet av 30-dagersperioden

Trenger du hjelp? Søker en rettssak mot Simcenter FLOEFD for CATIA versjon i stedet? eller er du en eksisterende kunde som ser på en ny kapasitet? - For eventuelle spørsmål, vær så snill kontakt oss.