Simcenter FLOEFD er en fullt CAD-innebygd CFD-programvare med multifysikkfunksjoner, for designere til analytikere. Det bidrar til å forkorte utviklingen med opptil 65-75% sammenlignet med typiske CFD-tilnærminger ved å forhåndslaste fluidstrømningssimulering og termisk analyse og bruke naturlig CAD-geometri.
Frontload CFD-simulering for å forkorte utviklingen
Simcenter FLOEFD gjør det mulig for designingeniører å utføre simulering tidligere i designprosessen når det er mer kostnadseffektivt å identifisere og fikse problemer eller utforske forbedringer. Integrert i CAD har den vist forbedret produktivitet med en faktor på x2 til x40.
Utnytt et intuitivt CFD-grensesnitt for designere
Sett simulering i hendene på designingeniører med Simcenter FLOEFD CAD-innebygd grensesnitt, guidet simuleringsoppsett og utførelse, intelligente automatiseringsteknologier og enkel visning av resultater. La dem utforske designytelse tidligere, slik at de kan ta informerte beslutninger uten å måtte overvinne tradisjonelle barrierer.
Utfør CFD direkte på innfødt CAD-geometri og eliminer CFD-omkostningene
Eliminer forsinkelser i geometrioversettelse mellom verktøy og overvinn kompleksiteten ved utarbeidelse av CAD-geometri for CFD-analyse. Simcenter FLOEFD bruker naturlig geometri direkte: slik at når du undersøker ytelse eller evaluerer endringer i en modell, endres CAD-modellen samtidig.
Den har viktige styrker i robust automatisk sammenkobling og unik SmartCell-teknologi som muliggjør håndtering av CAD-geometri av enhver kvalitet. Disse styrkene bidrar til å håndtere små smale hull i sammenstillinger og overflateinkonsekvenser, som ofte forårsaker lange forsinkelser for helbredelse i tradisjonelle CFD-verktøy. Dette suppleres med intelligent automatisering for forbehandling, for eksempel automatisk forsegling av CAD-geometri og lekkasjeidentifikasjon.
Bruk simuleringsdrevet design — utforsk, sammenlign og optimaliser
Utnytt parametriske studier og designutforskningsfunksjonalitet for å evaluere flere designalternativer innen tilgjengelig tid. Evaluer «hva om» -scenarier for å sikre produktytelse og pålitelighet under forskjellige forhold.
Ved hjelp av denne programvaren kan du enkelt sammenligne design ved å bruke side om side med CFD-resultatvisualiseringer, plott og tabellresultater og generere rapporter med bare noen få klikk. Når designet ditt er optimalisert ved hjelp av simulering, kan du kommunisere CAD-modellen direkte til andre tekniske funksjoner.

Hva er nytt?
Utforsk Simcenter FLOEFD 2506 nye funksjoner, inkludert:
- Kontrollere undermodeller: Prosjektparametere
- Bruke flere FMU-baserte modeller i 3D CFD
- Raskere Smart PCB og støtte innenfor BCI-ROM-er
- Transient strukturell analyse for termomekaniske studier
og finn ut de nyeste automatiseringsforbedringene (EFDAPI) og mye mer